Med den nya fjärr-I/O-modulen PDP67 PN utökar Pilz sitt produktutbud inom distribuerade tillämpningar och applikationer direkt på fältet. Genom den robusta konstruktionen med skyddsklass IP67 kan modulen installeras direkt på maskinen. Tack vare Profinet/Profisafe-gränssnitt och universella anslutningar som kan konfigureras som in- eller utgångar är PDP67 PN oerhört flexibel. Eftersom endast en enhetsvariant behövs sparar operatörerna plats och kostnader vid inköp.
Ostfildern, 5 apr. 2022
Den nya fjärr-I/O-modulen PDP67 PN sparar plats i kopplingsskåpet och på lagret – flexibel distribuerad automation – säkerheten ingår
Distribuerade I/O-system är en viktig del av flexibla och modulära automationslösningar. Med skyddsklass IP67 och robust pressgjuten metallkåpa är den nya fjärr-I/O-modulen PDP67 PN optimal för placering direkt på maskinen. Det garanterar tillförlitlig säkerhet även utanför kopplingsskåpet vid temperaturer från -30 °C till 70 °C.
Sparar plats på alla sätt
Tack vare M12-stickkontakter går det snabbt och lätt att ansluta sensorer och ställdon till PDP67-moduler. Ingen krånglig kabeldragning behövs. Det sparar inte bara tid vid idrifttagningen – operatörerna kan även dra nytta av smidiga expansioner i modulära produktionsanläggningar. Tack vare de universella anslutningarna som kan konfigureras både som ingångar och som utgångar behöver användare bara ha en enhetsvariant av PDP67 PN till hands. Det innebär att PDP67 PN dessutom sparar plats på lagret.
Universell användning med Profinet/Profisafe
Den nya fjärr-I/O-modulen kan integreras i såväl nätverket för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 från Pilz som i andra Profinet/Profisafe-nätverk.
Det gör PDP67 PN till en ekonomisk och flexibel lösning för distribuerad övervakning av säkra och icke-säkra sensorer och ställdon i miljöer med extrema temperaturer. Utöver tillämpningar inom branscherna förpackningsteknik, robotik och pressar är PDP67 PN tack vare stickkontaktens stiftplacering enligt AIDA-standarden (automationsinitiativet för tyska fordonstillverkare, Automatisierungsinitiative deutscher Automobilhersteller) särskilt lämplig för biltillverkningsbranschen.
Mer information om produkten hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk