Ostfildern, 13 nov. 2023

Enhetlig, säker systemlösning från Pilz för IO-Link Safety som består av masterenhet, fältmoduler och tillbehör – Säker sammankoppling på fältet

För första gången finns ett komplett IO-Link Safety-system för säker kommunikation på fältet. Pilz systemlösning omfattar masterenhet, sensorer, fältmoduler och passande tillbehör. De säkra ljusridåerna PSENopt II advanced IOLS, manöverenheten PITgatebox IOLS samt IO-Link Safety-masterenheten PDP67 IOLS hör till de första enheterna i Pilz sortiment som är utrustade med IO-Link Safety-funktionalitet. Experternas kompletta paket för säker automation förenklenklar integrationen av IO-Link Safety-teknik i maskiner och anläggningar.

Det tillverkaroberoende, standardiserade kommunikationssystemet IO-Link kan nu användas med alla fördelar för funktionssäkerhet. Med IO-Link Safety kan det användas för funktionssäkerhet. Den säkra och standardiserade punkt-till-punkt-kommunikationen gör det möjligt att integrera säkerhetssensorer och säkerhetsställdon i varje befintligt fältbussystem, oberoende av överordnade system. Kommunikationsprotokollet IO-Link Safety är standardiserat över hela världen i IEC 61139-2 och ger högsta säkerhet upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 (resp. SIL 3 enligt IEC 61508/62061). Den universella lösningen ger på så vis högre flexibilitet eftersom användare bara behöver en fältbuss till olika safety-krav.

Mästare över säker anslutning
Som gränssnitt för säkerhetsstyrning möjliggör Pilz IO-Link Safety Master PDP67 kommunikation i båda riktningarna fram till fältnivån. Anslutning av säkerhetssensorer med IO-Link Safety på PDP IOLS är möjligt – förutom IO-Link Safety-enheter går det även att ansluta vanliga IO-Link-sensorer och -ställdon samt klassiska säkerhetssensorer, t.ex. med OSSD-utgångar. Sensorer som t.ex. den säkra ljusridån PSENopt advanced IOLS går att ställa om till OSSD-teknik.

Idrifttagning och byte av enheter blir enkelt att genomföra
IO-Link Safety-säkerhetssensorerna från Pilz skickar viktig statusinformation och erbjuder fler möjligheter inom intelligent diagnostik. Enheterna kan identifieras och parametrereras individuellt. Det förenklar byte av komponenter och minskar reparationsrelaterade stilleståndstider i maskiner och anläggningar. Dessutom används inte lika många olika typer av enheter, vilket förenklar inköp och skapar plats i lagret. Tack vare detta minskar kostnaderna och produktiviteten ökar.

Hantera data och diagnostik på ett effektivt sätt
Den genomgående kommunikationen med varje sensor och ställdon möjliggör intelligent datautvärdering: IO-Link Safety-kommunikationen går via oskärmade kablar och använder vanliga anslutningskontakter. Så sparar du både tid och pengar vid byte av enheter och ökar tillgängligheten.
Dessutom erbjuder de intelligenta IO-Link Safety-enheterna diagnostikfunktioner som t.ex. självdiagnostikfunktion, vilket möjliggör förebyggande reparatur- och underhållskoncept. Till exempel informerar en enkelstråleövervakning om förebyggande underhåll via signalstyrkan från den säkra ljusridån PSENopt advanced IOLS Det ökar produktiviteten i anläggningen eller maskinen.
IO-Link Safety-paketet från Pilz stöder, med hänsyn till sakernas internet, IIOT-sammankopplade maskiner och anläggningar enkelt och tillverkarobundet upp till sensor- resp. fältnivå och öppnar därmed för nya möjligheter för Industri 4.0.
 

Det tillverkaroberoende, standardiserade kommunikationssystemet IO-Link kan nu användas med alla fördelar för funktionssäkerhet. IO-Link Safety-paketet från Pilz gör det möjligt att integrera funktionssäkerhet fram till fältet. (Foto:© Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)
Det tillverkaroberoende, standardiserade kommunikationssystemet IO-Link kan nu användas med alla fördelar för funktionssäkerhet. IO-Link Safety-paketet från Pilz gör det möjligt att integrera funktionssäkerhet fram till fältet. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Det tillverkaroberoende, standardiserade kommunikationssystemet IO-Link kan nu användas med alla fördelar för funktionssäkerhet. IO-Link Safety-paketet från Pilz gör det möjligt att integrera funktionssäkerhet fram till fältet. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält