Automationsexperten Pilz erbjuder nu tillverkare ett lösningspaket med safety och security för skydd av förarlösa transportsystem (FTS). Med helhetslösningen som består av säker övervakning av ytor som skyddar människor och FTS mot kollisioner samt säkra utvärderingsenheter och en manipulationsskydd erbjuder Pilz safety och security för mobila applikationer från en och samma tillverkare – oavsett om det gäller rälsbundna eller fritt navigerande FTS.
Ostfildern, 29 sep. 2022
Pilz erbjuder ett lösningspaket med safety och security för omfattande skydd av förarlösa transportsystem – mobile safety – och security!
I helhetslösningen ingår den säkra laserskannern PSENscan (kollisionsskydd för människor och FTS), det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ respektive den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 (som utvärderingsenheter) samt Industrial Firewall SecurityBridge (manipulationsskydd). Olika manöver- och signaldon som utvärderingsenheten i systemet för driftlägesval och åtkomstbehörighet PITmode fusion, PITreader, nödstoppsknappen PITestop och mutinglamporna PITsign utgör en komplett och effektiv övervakningslösning för operatörerna.
Vägen är spärrad för manipulation
Helhetslösningen från Pilz täcker numera även manipulationsskydd för mobila tillämpningar. Security-lösningen som ingår i Firewall SecurityBridge skyddar förarlösa transportfordon och -system mot obehörig åtkomst till deras kommunikation via radio. Lösningen ser på ett tillförlitligt sätt till att ingen utan behörighet får åtkomst till den mobila plattformens interna IT-nätverk. FTS och dess kortdata skyddas därmed och produktiviteten garanteras.
Säker skannerteknik visar vägen
Den säkra laserskannern PSENscan i lösningspaketet möjliggör säker och produktiv övervakning av ytor för mobila plattformar. När det gäller FTS som är rälsfordon identifierar PSENscan – även vid höga hastigheter – föremål längs vägen och anpassar varnings- och säkerhetszoner funktionssäkert. PSENscan erbjuder upp till 70 skyddsfält. Det möjliggör en dynamisk anpassning av skyddsfält, även vid fritt navigerande FTS. Dessutom tillhandahåller ROS-paketen (robotoperativsystem med öppen källkod) för PSENscan data för dynamisk navigation av FTS. Operatörerna kan använda dessa data för sin egen SLAM-algoritm (Simultaneous Localisation and Mapping).
Flexibel mobil styrning
Om ytterligare säkerhetsfunktioner som t.ex. nödstopp behövs för FTS kan operatörerna använda en flexibel produktlösning bestående av PSENscan och det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ. Om kraven ändras i framtiden kan myPNOZ funktionsomfång expanderas på valfritt sätt. Det ger mycket hög flexibilitet i utformningen av mobila tillämpningar.
Med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 med Motion Monitoring-modul erbjuder Pilz dessutom en effektiv och flexibel lösning till mer komplexa skyddsfältsanpassningar för fritt navigerande FTS.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk