Pilz erbjuder nu en ny, certifierad funktionsmodul för dynamisk muting för det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 för att övervaka kantpressar. Med denna modul kan den dynamiska muting-processen nu konfigureras och implementeras mycket enklare på kantpressar eller sänkpressar. PSENvip 2 påskyndar på så sätt driftsättningen av pressar och möjliggör mer produktiva och samtidigt säkrare processer inom formningsteknikområdet.
Ostfildern, 4 juli 2023
Kamerabaserat skyddssystem PSENvip 2: Ny funktionsmodul från Pilz för dynamisk muting på kantpressar – mer dynamisk bockning
Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 erbjuder en helhetslösning med Fast Analysis Unit (FAU) i automationssystsmet PSS 4000 enligt EN ISO 12622 för högsta säkerhet för kantpressar och lämpar sig både för nya maskiner och som eftermontering.
Automatisera Muting och spara tid
Den nya funktionsmodulen för dynamiska Muting finns tillgänglig med automationssystemet PSS 4000. Med FAU-modulen kan du till exempel snabbt och enkelt konfigurera verktygsklass, muting endpoint eller skyddsfältslägen.
Övervaka säkerhetsfunktioner som position, hastighet, bromsramp, överkörningssträcka och skyddsfält. Efter genomförd kontroll säkerställer den nya funktionsmodulen att dynamisk muting initieras. Eftersom det inte behövs något manuellt programmeringsarbete kan pressapplikationen tas i drift snabbt och säkert. Detta sparar tid och undviker följdkostnader.
Mer kraft till pressen
Med PSENvip 2 detekteras främmande föremål omedelbart i det optiska skyddsfältet och pressprocessen stoppas säkert – utan att påverka produktiviteten. Lösningen möjliggör optimalt anpassade arbetshastigheter och därmed högre taktfrekvens: Tack vare den dynamiska muting-processen kan hastigheten på det övre verktyget justeras kontinuerligt via den dynamiska justeringen av skyddsfältet. Endast från skyddszonen reduceras detta till lägsta nivå. I kombination med den bekväma diagnostiken ökar den säkra helhetslösningen för pressning tillgängligheten och effektiviteten för pressapplikationer inom formningsteknik.
System för effektiv bockningsprocesser
Den fullständiga lösningen från PSENvip 2 och Fast Unit Analysis i automationssystemet PSS 4000 från Pilz garanterar snabbare bearbetning och därmed snabbare avstängning av bockningsprocesser. I automationssystemet PSS 4000 används PLC-styrningen PSSuniversal PLC: PSSuniversal PLC övervakar alla säkerhetsrelevanta funktioner och kan därför överta pressens normala styrningsfunktioner. Lösningspaketet från Pilz skapar maximal produktivitet med enkel hantering och ger en effektiv bockningsprocess.
Mer information om PSENvip hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]