För pålitlig och kostnadseffektiv säkring av transportanläggningar och maskiner utökar Pilz produktfamiljen för positionsbrytare och induktiva givare med den nya kompakta linbrytaren PSENrope mini. Den platsbesparande och kostnadseffektiva varianten av linbrytaren PSENrope gör att du kan stänga av funktionsprocesser manuellt och är därför en mycket ekonomisk lösning för nödstoppsfunktionen.
Ostfildern, 8 apr. 2021
Produktfamiljen för säkra positionsbrytare och induktiva givare från Pilz utökas med det nya kompakta linnödstoppet PSENrope mini – säkra stopp för löpande band!
Den mekaniska nödstoppsfunktionen på PSENrope mini kan lösas ut både på den inbyggda nödstoppsknappen och längs hela linans längd. PSENrope mini kan även användas i långa tillämpningar, t.ex. inom förpackningsindustrin för en flexibel och dessutom pålitlig nödstoppsfunktion.
Säkra transportband bekvämt och kompakt
Tack vare linlängden på upp till 30 meter kan även långa tillämpningar säkras bekvämt med linbrytaren PSENrope mini. Den kompakta linbrytaren tar inte mycket plats, dessutom finns varianter med rakt eller vinklat huvud för ännu flexiblare montering. Om maskinens utformning kräver övertäckt montering, kan du använda varianten med integrerad återställningsknapp. Det robusta höljet i metall eller plast har kapslingsklass IP67, vilket gör att PSENrope mini kan användas både inomhus och utomhus i temperaturer från -30 °C till +75 °C.
Linbrytaren PSENrope och PSENrope mini används särskilt i förpacknings-, fordons-, textilindustrin och på flygplatser för säkerhet vid transportband och långa transportanläggningar.
Mer information om produkten hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk