Pilz utökar sitt internationella kvalifikationsutbud på expertnivå: Utbildningsdeltagare kan nu bygga på sina kunskaper även inom funktionssäkerhet till expertnivå. Den TÜV Nord-certifierade kvalificeringen till CEFS – Certified Expert in Functional Safety förmedlar inte bara omfattande teoretiska kunskaper, som de standardiserade föreskrifterna i ISO 13849 och SS-EN IEC 62061. Efter genomförd kvalificering kan deltagarna själva skapa och utvärdera komplexa säkerhetssystem, från design och verifiering till tillämpning.
Ostfildern, 31 mars 2022
Ny kvalificering från Pilz till CEFS – Certified Expert in Functional Safety – Fit i funktionssäkerhet
Fortbildningen till CEFS riktar sig framför allt till maskintillverkare, konstruktörer och integratörer som redan har förkunskaper inom funktionssäkerhet samt har särskilt ansvar för säkra styrsystem. CEFS är även utformat för fackpersonal som i den dagliga verksamheten ansvarar för säkerheten av nya och befintliga maskiner, som t.ex. konstruktions och säkerhetsingenjörer.
En blandning av teori och praktik
Inom ramen för en tvådagarskvalificering visar Pilz experter vilka aktuella standardiserade och tekniska krav som ställs på ett system för funktionell maskinsäkerhet. Det speciella med en certifiering hos Pilz: I fokus står föreskrifterna i de två standarderna ISO 13849 och SS-EN IEC 62061, både vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.
Utbildningen börjar med grundprinciperna i säkerhetsstyrsystem samt beskriver systemens design och hur systematiska fel kan förhindras och styras. Inom ramen för utbildningen används en virtuell maskinmodell och kursarbeten med praktisk inriktning som gör det möjligt att uppleva framställningen av komplexa säkerhetssystem för egen tillämpning i det dagliga arbetet.
Internationellt erkänt
Efter att du har klarat slutprovet får du ett certifikat som utfärdas av TÜV Nord. Certifikatet är erkänt världen över och berättigar dig att använda titeln ”CEFS – Certified Expert in Functional Safety”.
Mer information om kvalifikationen och anmälan
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk