Med operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 kompletterar Pilz sitt utbud inom operatörspaneler med två extremt robusta och kraftfulla varianter för professionell visualisering och diagnostik av automationsprocesser. Operatörerna kan snabbt och enkelt utforma intuitiva manöverkoncept med PMIvisu 8.
Ostfildern, 7 okt. 2020
De nya operatörspanelerna PMIvisu v807 och v812 från Pilz kombinerar tålighet och prestanda – Så att du alltid har överblick
De kapacitiva operatörspanelerna i PMIvisu v8-serien finns varianter på 7 eller 12,1 tum och är utrustade med operativsystemet Windows 10. De rep- och stöttåliga glaspekskärmarna är hållbara och slitstarka. Det gör att de lämpar sig för användning inom industrin och klarar av dammiga och smutsiga miljöer. Maskin- och programvaran är anpassade till varandra för optimal visning och användning: den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu är förinstallerad och licenserad på operatörspanelen. Användningen blir snabb och enkel tack vare den kraftfulla processorn. Diagnostiken blir effektiv eftersom de kompakta operatörspanelerna visar meddelanden i klartext, vilket höjer produktiviteten för maskiner och anläggningar.
Effektiv visualisering för automationsuppgifter
Drifttagningen och hanteringen av PMI v8 utför operatören enkelt med den tillhörande programvaran PMI Assistant. Tack vare Ethernet-gränssnittet och den inbyggda HDMI-anslutningen är användningen universell, och drifttagningen går snabbt. Kombinerat med automationssystemet PSS 4000 eller den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 utgör PMIvisu v8-panelerna en kraftfull systemlösning. Styrningar med en OPC UA-server kan också anslutas. Tack vare UL-klassningen kan det hållbara visualiseringssystemet användas i industritillämpningar över hela världen. PMIvisu v8-panelerna möjliggör därmed en användarvänlig och kraftfull diagnostik av maskiner och anläggningar.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk