Med kvalifikationen ”CESA – Certified Expert for Security in Automation” erbjuder automationsexperten Pilz en tvådagars utbildning för experter, som ger deltagarna en kompakt kunskap om security baserat på aktuella standarder. På så sätt rustas de för att greppa de gällande tekniska och organisatoriska security-åtgärder som krävs för industriella automationssystem. De kan minska risken för manipulation eller angrepp genom att säkerställa säkerhet och tillgänglighet.
Ostfildern, 20 juni 2023
Pilz kvalificerar security-experter med en ny utbildning: ”CESA – Certified Expert for Security in Automation” – Certifierad kunskap inom security
Det ökande hotet från cyberattacker äventyrar inte bara säkerheten i industriella miljöer, utan även deras produktivitet. Dessutom finns normativa och juridiska säkerhetskrav som ställer tillverkare, integratörer och operatörer inför nya utmaningar. För att bygga upp kunskapsnivån i företaget utökar Pilz sitt utbildningsutbud med CESA till att omfatta en kompakt vidareutbildning för specialister för att bli säkerhetsexperter.
Utbildningsinnehållet omfattar skillnaderna mellan de specifika security-kraven för operativ teknik (OT) och allmän informationsteknik (IT) samt de juridiska normativa kraven. Här står den internationella standarden IEC 62443 ”Industriella kommunikationsnätverk – IT-säkerhet för nätverk och system” i fokus – från riskanalys till säker drift av maskiner. Detta ger för systemoperatörer och enhetstillverkare den bästa orienteringen. Ett annat fokus är förklaringen av hotscenarier och möjliga försvarsstrategier.
Security från A till Ö
Under loppet av två dagar förmedlar utbildarna Pilz mångåriga safety- och security-kunnande, som bygger på praktisk erfarenhet och samarbete i internationella standardkommittéer. Utbildningsdeltagarna får omfattande specialistkunskaper om de rättsliga grunderna och normativa krav. Dessutom diskuteras praktiska åtgärder för att minska risken, såsom tillträdeskontroll, ökad nätverkssäkerhet med tekniska medel och organisatoriska åtgärder för att minska säkerhetsriskerna.
Kunskap för praktisk omsättning
Utbildningen riktar sig särskilt till tillverkare, integratörer och användare av industriella automationssystem samt anläggningstekniker, informationssäkerhetsansvariga och projekteringsingenjörer. Efter framgångsrikt provresultat får deltagarna normativa kunskaper för att omsätta de tekniska och organisatoriska security-åtgärderna i en industriell miljö. Efter att de har klarat slutprovet får de det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CESA – Certified Expert for Security in Automation” och kan därmed bevisa att de har kunskapen att säkra industriella automationssystem enligt moderna cybersäkerhetsstandarder.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk