Med de nya driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 utökar Pilz sin portfölj inom servoförstärkare med platsbesparande och skalbara system för antingen enkel- eller fleraxeltillämpningar. Båda kan kombineras flexibelt och snabbt tas i drift. Driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 erbjuder hög precision, särskilt för enkel- eller fleraxeltillämpningar inom metallbearbetning eller förpacknings- och träindustrin.
Ostfildern, 23 mars 2021
Nya driftlösningar från Pilz för enkel- och fleraxeltillämpningar – flexibelt kombinerbara driftstyrningar
Driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 utmärker sig genom sin kompakta konstruktion, som även operatören drar nytta av: Det gör att endast en total bredd på 180 mm krävs för sex axlar i kopplingsskåpet. PMC SC6 och PMC SI6 kan snabbt tas i drift. Motoruppgifterna parametreras enkelt och säkert via den elektroniska motortypskylten, som tillhandahåller alla mekaniskt och elektroniskt relevanta motoruppgifter digitalt. Driftstyrningarna kan enkelt anslutas via vanliga kommunikationsprotokoll som Ethercat och ProfiNet. Tack vare hybridkablar, där encoderkommunikation och effektöverföring sker i en enda kabel, minskas kabeldragningsbehovet.
Skalbar fleraxellösning
Driftstyrningen PMC SI6, som matas via nätdelen PMC PS6, lämpar sig för flexibel användning i stora anläggningar och maskiner från fyra axlar. Nätdelen finns tillgänglig i två olika storlekar. På så sätt kan flera nätdelar användas parallellt, vilket möjliggör skalbarhet hos den centrala försörjningsmodulen PMC PS6. Vid användning av dubbelaxelmoduler är en asymmetrisk märkströmsbelastning möjlig. För operatören innebär det att antalet olika varianter minskas, och därmed även lagerhållningen. Eftersom fleraxelsystemet kan skaleras för att passa alla tillämpningar och kan kopplas ihop till ett kraftfullt fleraxelsystem med låg konstruktionsbredd kan tillämpningar i hög grad implementeras individuellt.
Expanderbar fristående lösning
Den kompakta fristående driftstyrningen PMC SC6 med integrerad effektförsörjning lämpar sig för användning i kompakta anläggningar och maskiner. Den är tillgänglig både som enkel- och dubbelaxelstyrning för både asynkron- eller synkronservomotorer. För maskiner med fler än två axlar kan PMC SC6 utökas med axelmoduler från driftstyrningen PMC SI6. Axelmodulen har ingen integrerad nätdel och matas av PMC SC6 via en mellankretskoppling. Det gör implementeringen av fleraxeltillämpningar särskilt lönsam.
Komplett driftteknik
Driftlösningen med PMC SC6 och PMC SI6 styrs och utvärderas via styrsystemet Motion Control PMCprimo från Pilz. Det gör att alla funktioner i en anläggning synkroniseras med varandra, vilket leder till smidiga och exakta produktionsprocesser med korta stilleståndstider. På så sätt kan operatören flexibelt använda driftstyrningarna för sina individuella enkel- eller fleraxeltillämpningar inom metallbearbetning eller förpacknings- och träindustrin.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk