Idag 2023-06-29 publicerades ”Machinery regulation (EU) 2023/1230” (hädanefter: Maskinförordningen) i EU:s officiella tidning. Maskintillverkare och operatörer har 42 månader på sig att uppfylla de nya kraven på maskiner och anläggningar. Förordningen ger tillverkare mer specifika specifikationer om hur de ska hantera väsentliga förändringar av en maskin och maskiner som är föremål för kontroll. Dessutom tar den hänsyn till den växande betydelsen av digitalisering och industrial security. Experter från Pilz hjälper företagare med ett omfattande tjänsteutbud för en framgångsrik implementering av nyheterna.
Ostfildern, 29 juni 2023
Pilz hjälper dig att implementera de förändrade kraven – den nya Maskinförordningen har publicerats!
Inom ramen för maskinsäkerheten har Maskindirektivet 2006/42/EG alltid haft en särskild betydelse, eftersom den rör standardisering av grundläggande och obligatoriska europeiska säkerhetskrav för maskiner. I den nya utgåvan av Maskinförordningen har specifikationerna uppdaterats till dagens tekniska nivå.
Obligatorisk cybersäkerhet
Den nya förordningen fortsätter att omfatta maskiner och tillhörande produkter, men utökar säkerhetskomponenterna till att även omfatta programvara. Den klargör tydligare när en väsentlig förändring av befintliga maskiner och anläggningar föreligger och när det därför måste göras en ny CE-bedömning av överensstämmelse. Regeln här är att användare blir tillverkare som en följd av en väsentlig förändring - med alla skyldigheter som det innebär. Den nya Maskinförordningen listar sex kategorier av maskiner som ”potentially high risk machinery” – till exempel artificiell intelligens – för vilka maskintillverkare inte längre som tidigare kan deklarera överensstämmelse i samband med en harmoniserad standard. I framtiden måste ett anmält organ konsulteras för detta.
Nyhet: Till skillnad från Maskindirektivet omfattar Maskinförordningen utöver safety, även skyddsmål för cybersäkerhet i ”Essential health and safety requirements (EHSR)” som ”Protection against corruption”. Cybersäkerhetshot får inte äventyra maskinens säkerhetsfunktioner. För vissa tillverkare innebär detta att deras tidigare koncept för security måste revideras.
Uppdaterad status
Det finns även förenklingar: Digitala bruksanvisningar och digitala EU-försäkringar om överensstämmelse är möjliga under vissa förutsättningar. Pappersformuläret behöver endast tillhandahållas på kundens begäran.
”Sammanfattningsvis tar den nya förordningen hänsyn till de senaste årens tekniska utveckling”, enligt Klaus Dürr, Vice President för Standards Group på Pilz. ”Med den fastställda övergångsperioden på 42 månader har standardkommittéerna nu mycket arbete framför sig. Det blir också spännande att se om de relevanta standarderna kommer att finnas tillgängliga som harmoniserade standarder :s maskinförordning träder i kraft.”
Maskintillverkare står inte ensamma
Pilz har i åratal stött tillverkare av maskiner med ett omfattande utbud av tjänster för maskinsäkerhet, från säkerhetsanalys och validering till CE-märkning. Pilz experter ger råd till kunder vid väsentliga förändringar av maskiner och system i enlighet med kraven i maskinförordningen. Pilz håller också ett öga på de nya normativa kraven på security – eftersom industrial security säkerställer integriteten för safety på maskiner: företaget har utökat sitt utbud av tjänster till att omfatta lämplig utbildning inom området industrial security.
Mer information om den nya Maskinförordningen hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk