På den internationella branschmässan för termisk processteknik THERMPROCESS, presenterar automationsföretaget Pilz sitt brännarstyrningssystem som används för att styra och övervaka brännare enligt gällande standarder. Det felsäkra systemet från Pilz styr och övervakar eldningsanläggningar med olika brännartyper inom industriell förbränningsteknik. Användaren får säker hårdvara och mjukvara till sin eldningsanläggning i ett paket från ett och samma ställe. Systemen och mjukvaran för brännarstyrningar från Pilz är certifierade enligt relevanta standarder för termiska processer, ångpanneanläggningar, eldningsautomater och brännare.
Ostfildern, 15 maj 2023
Pilz på Thermprocess 2023, hall 09, monter B10 – säker brännarstyrning för eldningsanläggningar – safety inklusive allt oavsett vad som eldas!
Hård- och mjukvaran från Pilz, som styr och övervakar eldningsanläggningar, har flera säkerhetsfunktioner, bl.a. övervakning av tryck, temperatur och flammor, säker körning av sekvenser för start (förspolning, tändning, osv.) och avstängning (efterbränning, avstängning, osv.). Därtill kommer säker övervakning av förhållandet mellan bränsle och luft, styrning av ventiler, klaffar och ställdon samt start och
avstängning av ventiler, samt styrning och övervakning av högtemperatursanläggningar.
Förutom metallbearbetning är möjliga användningsområden glas- och keramiktillverkning, livsmedels- och godistillverkning, rörsocker- eller etylalkoholtillverkning, papperstillverkning, bilindustrin samt petrokemi eller gasbearbetning.
En komponent för hela brännartillämpningen
Med sig i väskan till Düsseldorf har Pilz sin basmodul PNOZ m B1 Burner och den säkra ministyrningen PNOZmulti 2. Den hanterar den säkra övervakningen och styrningen av eldningsanläggningar med ett enda system. Den styr och övervakar både brännaren och hela eldningsanläggningen. Detta möjliggörs av brännarfunktionskomponenten i mjukvaran. Den bildar en utökad funktion hos en flexibelt konfigurerbar elektrisk eldningsautomat. Upp till 12 brännarfunktionsblock kan konfigureras för varje basmodul som styr och övervakar brännarna. Stöd för olika typer av brännare som huvudbrännare eller icke-huvudbrännare, med direkt eller indirekt tändning samt med låg- eller högtemperatursdrift. Användare sparar tid vid planering och projektering av sin eldningsanläggning.
Kan även användas för stora brännarprojekt
För större brännarprojekt har Pilz även med sig sitt automationssystem PSS 4000 i montern. Det kombinerar PSSuniversal PLC-styrningar med tillhörande I/O-moduler till en anpassningsbar lösning – alla
styrsystem kan skräddarsys efter kundens behov. Det öppna PSS 4000 möjliggör decentraliserad styrning av alla brännare i tillämpningen, oberoende av antalet brännare som ska styras och var de är placerade. Systemet kan användas som oberoende styrning eller som del i ett nätverk. Förbättrar produktiviteten genom integrerad och heltäckande diagnostik för brännarområdet.
Certifierad för internationell användning
Ett brännarstyrningssystem för automatisk drift av eldningsanläggningar måste uppfylla en rad internationella standarder. Systemen från Pilz uppfyller olika nationella och internationella standarder: Från TÜV-certifiering till de europeiska standarderna EN 298 och EN 50156-1 och EN 50156-2 till certifiering från Underwriters Laboratories (UL) enligt UL 60730-3 och UL 60730-2-5, samt kraven enligt NFPA 85, NFPA 86 och NFPA 87 för USA och Kanada, eller också genom AGA, Australian Gas Association. Certifieringarna ger företag och användare tillgång till respektive marknader. I Pilz mässmonter finns våra experter tillgängliga för alla frågor om olika standarder.
Mer om mässan hittar du här.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk