Få en snabb och omfattande översikt över en anläggning: För detta ändamål tillhandahåller Pilz den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu. I den nya versionen har PASvisu nu även stöd för Modbus/TCP-protokollet. Protokollet möjliggör snabb anslutning av alla styrningar och andra industriella komponenter. Uppdateringen innehåller också en säker klient/server-anslutning för säker överföring av data från PASvisu-servern till användarens visualisering.
Ostfildern, 26 aug. 2021
Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu nu med Modbus/TCP-gränssnitt och säker klient – öppen för alla visualiseringsuppgifter, men säker
Från och med den nya versionen v1.10 för PASvisu stöder den webbaserade visualiseringsprogramvaran utöver OPC UA även protokollet Modbus/TCP. Detta möjliggör ett enkelt utbyte av processdata mellan PASvisu och nästan alla styrsystem. Dessutom kan data från olika styrningar behandlas samtidigt i ett visualiseringsprojekt.
Tack vare denna öppenhet krävs inga ändringar i den befintliga automationsinfrastrukturen när PASvisu används: PASvisu kan användas för befintliga maskiner med befintliga styrningar. Dessutom kan den användas på nästan alla slutenheter, t.ex. via redan inbyggda gränssnitt, externa datorer eller surfplattor).
Mer säkerhet i datautbytet tack vare ”säker klient”
Den ”säkra” klient/server-anslutningen är också ny. All dataöverföring mellan PASvisu-klienter, PASvisu Builder och PASvisu-servern är nu helt krypterad. Dessutom har användarautentiseringen stärkts: endast autentiserade klienter kan logga in på PASvisu-servern. Detta förhindrar manipulation och garanterar säker dataöverföring under hela visualiseringsprojektet.
Mer information om produkten hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk