Ostfildern, 4 okt. 2023

Nya säkerhetslåsningar från Pilz: PSENmlock mini och PSENslock 2 för mer produktivitet – Nya små, robusta och starka dörrvaktare

Vid säkring av avskiljande skyddsanordningar måste man, beroende på tillämpning, ta hänsyn till olika faktorer som t.ex. typ av skyddsgrind, aktuell monteringssituation och användning. Pilz utökar sitt sortiment inom säkerhetslåsningar med två nya sensorer – PSENmlock mini för tillämpningar där det är ont om plats och PSENslock 2 med optimerad hygienisk design, och även nya varianter med komponenter i rostfritt stål. Båda sensorerna erbjuder framför allt fördelar för förpacknings- och läkemedelsindustrin samt Food and Beverage-sektorn. Båda säkerhetslåsningarna kännetecknas av högt manipulationsskydd och extra flexibilitet för användaren. Detta har en positiv inverkan på produktiviteten.

Den nya säkra förreglingsanordningen PSENmlock mini för personskydd med sin lilla konstruktion är perfekt för tillämpningar där det är ont om plats, t.ex. luckor eller huvar. Manöverdonet kan monteras på flera olika sätt och ger därmed större flexibilitet vid monteringen.
Den nya generationen av den säkra förreglingsanordningen PSENslock 2 erbjuder mer produktivitet tack vare robust processlåsning. Tack vare sin robusthet och skyddsklass IP 67/IP 6K9K är den lämplig för användning även i tuffa och mer hygienkritiska förhållanden.

Ingen plats? Inga problem!
Med sin kompakta konstruktion på endast 30 × 30 × 159 mm hittar förreglingsanordningen PSENmlock mini alltid en plats även vid tillämpningar där det är ont om plats. Dessutom hanterar säkerhetsbrytaren skyddsanordningar som t.ex. luckor eller huvar genom en säker låsning för personskyddstillämpningar upp till PL d, kategori 3 (SS-EN ISO 13849-1). 1 950 N hållkraft FZH (F1max: 3 900 N), där den ”lilla” säkerhetslåsningen även kan säkra högre krafter tillförlitligt, ger hög robusthet.

Inte heller någon tid? Inte heller något problem!
Nya PSENmlock mini sätts fast enkelt och snabbt med bara två skruvar. Monteringen kan ske invändigt eller utvändigt på skyddsanordningen – anpassat efter tillämpning. Den enkla monteringen sparar tid vid installationen. Dessutom ger manöverdonet hög flexibilitet med avseende på monteringen eftersom den kan monteras från höger, vänster och framifrån. Även mindre sväng- och skjutgrindar kan övervakas utan problem. Det blir betydligt mer flexibelt att konstruera maskiner.

Säker och energimedveten
Hubmagnetens tvåkanaliga styrning och den bistabila låsningsprincipen säkerställer hög säkerhet vid strömavbrott: Den senaste statusen bibehålls och grinden förblir stängd. Dessutom kan användare dra fördelar av minskad energiförbrukning, vilket bidrar till att sänka kostnader. OSSD-utgångarna identifierar fel i kabeldragningen och vid fel försätter de omedelbart maskinen i säkert läge, och garanterar därmed säkerheten.

Lönsamhet ingår
RFID-säkerhetsbrytare med skyddsklass IP 67 erbjuder ett starkt manipulationsskydd enligt SS-EN ISO 14119: Kodningen är valfri – kodad, fullkodad eller unikt kodad – och hjälpöppningar är inbyggda på två sidor. PSENmlock mini kan dessutom seriekopplas upp till PL d, kategori 3, vilket minskar kostnaden för kabeldragning och förenklar idrifttagningen. På så sätt sparar du kostnader och tid.
Kombinationen av manöverenheten PITgatebox med det inbyggda åtkomstbehörighetssystemet PITreader, det smarta diagnostiksystemet SDD (Safety Device Diagnostics) och den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz skapar en lönsam och tillförlitlig helhetslösning för säkring av skyddsgrindar.

Robust låsning = mer produktivitet
I produktfamiljen PSENslock, säkerhetsbrytare med magnetisk låsning, erbjuder Pilz nu den nya generationen PSENslock 2 för processkydd i maskiner och anläggningar. De kännetecknas av effektiv processlåsning även vid tuffa förhållanden: Med skyddsklass IP67 och IP6K9K är PSENslock 2 damm- och vattentåligt. Den är utformad för att vara hygienisk och gör att det inte blir några smuts- eller dammavlagringar. PSENslock 2 utjämnar på ett pålitligt sätt toleranser som uppstår genom skyddsgrindsförskjutning eller vibrationer tack vare det flexibelt fästa manöverdonet
med stora kontaktytor. På så sätt garanteras hög tillgänglighet. Dessutom finns det speciella varianter med komponenter i rostfritt stål för mer hygienkritiska tillämpningar i förpackningsindustrin.

Tillförlitligt kraftpaket
PSENslock 2 kan användas både enskilt och i serie, kan användas var som helst vid säkring av skyddsgrindar upp till den högsta säkerhetskategorin PL e kategori 4, och är utformad enligt SS-EN ISO 13849.
Den höga hållkraften F1max på antingen 1 000 eller 2 000 N och RFID-säkerhetsbrytarens manipulationsskydd med valfri kodning (kodad, fullkodad, kodad i originalutförande) ger ett tillförlitligt processkydd eftersom det hindrar oönskade avbrott i produktionen. Detta ökar produktiviteten. RFID-taggar som tillval gör att låskraften kan ställas in snabbt och enkelt steg för steg, anpassat efter anläggningen och skyddsgrindens storlek. Den smarta säkerhetslåsningen ökar flexibiliteten i konstruktions- och monteringsfasen.

Håll ett öga på allt och alla på ett säkert sätt
Översiktliga indikeringar med fyra LED-lampor på båda sidorna gör det enkelt för operatören att identifiera aktuell status vid idrifttagning och under löpande drift. Kombinationen med det smarta diagnostiksystemet SDD från Pilz ger utökade möjligheter vid diagnostik, vilket gör att tillgängligheten ökar ännu mer. För tillämpningar där det behövs säker låsning för personskydd finns även en version med säker låsningsövervakning.

Passar för branscher med särskilda krav
Båda säkerhetslåsningarna erbjuder framför allt fördelar för förpacknings- och läkemedelsindustrin samt Food and Beverage-sektorn. Både PSENmlock mini och PSENslock 2 har skyddsklass IP67 (IP6K9K) och särskilda varianter i rostfritt stål för läkemedelsindustrin och Food and Beverage. Tack vare detta har de lämpliga produktegenskaper för de ökade hygienkraven. Säkerhetslåsningarnas robusthet och flexibilitet garanterar dessutom tillförlitlig skyddsgrindshantering inom även t.ex. verktygsmaskinkonstruktion eller pappersindustrin.

Mer om produkterna hittar du här.

Pilz utökar sitt sortiment inom säkra förreglingsanordningar med två nya sensorer – PSENmlock mini för tillämpningar där det är ont om plats och PSENslock 2 med optimerad hygienisk design, och även nya varianter med komponenter i rostfritt stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz utökar sitt sortiment inom säkra förreglingsanordningar med två nya sensorer – PSENmlock mini för tillämpningar där det är ont om plats och PSENslock 2 med optimerad hygienisk design, och även nya varianter med komponenter i rostfritt stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz utökar sitt sortiment inom säkra förreglingsanordningar med två nya sensorer – PSENmlock mini för tillämpningar där det är ont om plats och PSENslock 2 med optimerad hygienisk design, och även nya varianter med komponenter i rostfritt stål. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält