På den internationella järnvägskongressen Rail Live (Madrid (Spanien), 31 mars till 2 april 2020) visar Pilz hur industribeprövade automationslösningar kan användas för säkra styruppgifter såväl på som vid sidan av järnvägen. På konferensen kommer Pilz experter att diskutera ämnet ”Från Industri 4.0 till Järnväg 4.0”.
Ostfildern, 3 mars 2020
Pilz på mässan Rail Live, monter 69 – redo för den digitala framtiden!
I centrum står automationssystemet PSS 4000-R med dess många användningsområden för digitala styruppgifter inom järnvägstrafik. I PSS 4000-R ingår de spårtrafikspecifika säkerhetsgodkännandena som produktegenskap redan från början. Automationssystemet är därmed kompatibelt med SIL 4 i hela applikationen.
På Rail Live demonstrerar Pilz med hjälp av en växelstyrning hur fältelement för lednings- och säkerhetsteknik kan styras effektivt med automationssystemet PSS 4000-R. För detta används det säkra automationssystemet PSS 4000-R som Object Controller. En sådan styrning översätter inkommande digitala signaler till styrkommandon som kan tolkas av slutenheten (i detta fall växeln).
Genom kombinationen av tillhörande programvara och omfattande rådgivnings- och projekteringstjänster från Pilz får du ekonomiska, digitala automationslösningar som uppfyller kraven på tillförlitlighet och säkerhet.
Från Industri 4.0 till Järnväg 4.0
Med säkra digitala och sammankopplade lösningar som Object Controller hjälper Pilz nätoperatörer och leverantörer på vägen till Järnväg 4.0. På konferensdagen 1 april talar Jan van der Heide, järnvägsexpert hos Pilz, om moderna, digitalt sammankopplade verktyg för vägen till Järnväg 4.0.
Object Controller står även i fokus för ett rundabordssamtal den 1 april där Pilz expert Jan Puig är moderator för diskussionen med ämnet: ”Är EULYNX-kompatibla Object Controllers nyckeln till flexibla lösningar för Järnväg 4.0?”.
Pilz ställer ut i monter 69.
Mer information om vårt mässdeltagande hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk