Med den TÜV-SÜD-certifierade lösningen för säker övervakning av kartongmatning till förpackningsmaskiner blir det här processteget säkert och produktivt. Lösningen erbjuder två valbara säkerhetsstyrningar i paketet - ministyrningen PNOZmulti 2 för tillämpningar där konfigureringen sker via ett programvaruverktyg och säkerhetsreläet myPNOZ för matningslösningen i seriestorlek 1. Till varje mataranordning medföljer två optiska sensorer. Lösningen uppfyller Performance Level (PL) d respektive Kategori (Kat.) 3 enligt SS-EN ISO 13849-1 eller SIL 2 enligt IEC 62061 och minskar stilleståndstiderna och ökar produktiviteten - för ökad lönsamhet inom sekundärförpackning.
Ostfildern, 28 apr. 2022
Pilz erbjuder TÜV-SÜD-certifierad lösning för säker övervakning av kartongmatning inom området förpackning - säker kartongmatning på ett ekonomiskt sätt
Den nya certifierade säkerhetslösningen från Pilz övervakar medelstora och små maskiner inom området sekundärförpackning. Med certifieringen sparar användaren tid inom planering, projektering och idrifttagning. Även integreringen i befintliga tillämpningar eller ombyggnationer är enkla att genomföra med TÜV-SÜD-certifierade säkerhetslösningar. Tillämpningen kan alltid flexibelt anpassas efter individuella behov. Ytterligare skyddsåtgärder, som stängsel eller liknande avskiljande skyddsanordningar, kanske inte behövs och platsen kan användas mer ekonomiskt.
Användningsområde avgör insats
För maskiner med litet funktionsområde är det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ tillgängligt i paketet: Den skräddarsydda lösningen i seriestorlek 1 kan hämtas förkonfigurerad via Plug & Play, redo att användas. För stora projekt är ministyrningen PNOZmulti 2 användbara. Med denna kan säkra automationsprojekt implementeras flexibelt genom en grafisk konfigureringsprogramvara. Dessutom kan en basmodul övervaka två kartongmagasin samtidigt vid behov.
Båda säkerhetsstyrningarna övervakar de optiska sensorerna som sitter direkt vid matningsöppningen och registrerar statusen på kartongerna. Även ytterligare säkerhetsfunktioner, som nödstopp, skyddsgrindar eller ljusgaller, kan implementeras.
Mer information om förpackningsautomation hittar du här