Det nya säkerhetskortet PMCprotego S3 utökar den driftsintegrerade Safe Motion-lösningen PMCprotego DS med ytterligare säkra Motion Monitoring-funktioner enligt EN 61800-5-2. Med dessa funktioner kan en applikationsspecifik felreaktion nu konfigureras flexibelt och individuellt i förväg med projekteringsverktyget PASmotion. Detta minskar maskinstillestånd så att anläggningarna alltid uppnår maximal produktivitet trots många olika säkerhetskrav. Det säkerställer hög tillgänglighet för anläggningen.
Ostfildern, 5 okt. 2021
Det nya säkerhetskortet PMCprotego S3 utökar den driftsintegrerade Safe Motion-lösningen PMCprotego DS från Pilz – alltid den säkraste driftåterkopplingen!
Andra säkra Motion Monitoring-funktioner är säkert övervakad rörelseriktning (SDI-M), säkert övervakat stegmått (SLI-M), säkert övervakad hastighet (SLS-M) samt säkert övervakat driftstopp (SOS-M), säkert övervakad position (SLP-M) och säkert övervakat hastighetsområde (SSR-M).
PMCprotego S3 ger tack vare nya funktioner större flexibilitet vid projekteringen.
Säkerhetsfunktioner med säker kommunikation ger flexibilitet
Den säkra och snabba kommunikationen med PMCprotego S3 sker via realtids-Ethernet SafetyNET p RTFL. Detta möjliggör nu också säker tvärkommunikation mellan alla drivenheter i applikationen som är utrustade med ett säkerhetskort. Utgångarna på säkerhetskortet SafetyNET p RTFL kan också användas virtuellt: denna flexibla användning minskar kabeldragningen och sänker därmed kostnaderna för maskinvara.
Öppet helhetspaket sparar in på arbete
Via SafetyNETp kan den driftsintegrerade lösningen nu också anslutas direkt till den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Den är även öppen för vanliga motortyper och återkopplingssystem på marknaden och stöder dessutom standardkommunikation via EtherCAT och Profinet. Detta ger ett öppet helhetspaket bestående av säker drivlösning och säker styrning som lätt kan integreras i befintliga tillämpningar. Öppenheten ger maskintillverkare en hög grad av flexibilitet och sparar därmed in på extra arbete och kostnader.
Verktyg påskyndar idrifttagningen
För snabb idrifttagning ger projekteringsverktyget PASmotion utöver parametrering av säkerhetskortet även konfiguration av servoförstärkaren och Motion Control-styrningen i ett och samma verktyg. I projekteringsverktyget kan användare snabbt sätta ihop ”sina” funktioner med hjälp av certifierade block: blocken kan enkelt kopplas ihop och sammanfattas, och in- och utgångarna kan tilldelas individuellt. Dessutom kan virtuella in- och utgångar mappas till säkerhetsfunktionerna via SafetyNET p RTFL liksom fysiska in- och utgångar i den grafiska programeditorn, vilket också sparar tid. Användare får på så sätt sin individuella drivlösning och stöds av en flexibel och intuitiv konfiguration. Detta sparar tid och garanterar snabb idrifttagning.
Driftutformning från ett och samma ställe
Pilz erbjuder även komplett projektering och tjänster för lösningar inom området PMC (Pilz Motion Control) för nya och befintliga anläggningar (eftermontering). Pilz fullständiga paket från ett och samma ställe minimerar den tid som krävs för hela driftutformningen. Detta gör det lättare att ta anläggningar i drift – bland annat inom förpackningsteknik, där ett stort antal axlar behöver samordnas på ett säkert sätt. Maskintillverkare och maskinoperatörer drar nytta av applikationsspecifika och snabba helhetslösningar som sparar tid och pengar och ökar produktiviteten.
Mer information om ämnet hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk