Nu finns PSENmlock dörrgreppsmodul tillgänglig i det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz. Som heltäckande lösning har dörrgreppsmodulen ett inbyggt manöverdon och inbyggd nödöppning. I kombination med den säkra skyddsgrindssensorn PSENmlock för säker låsning och stängning utgör dörrgreppsmodulen en individuellt anpassningsbar och säker lösning för fullstora grindar.
Ostfildern, 18 mars 2021
PSENmlock dörrgreppsmodul utökar det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz – säker kontroll över grindar
Den säkra låsningen möjliggörs med den tvåkanaliga styrningen av låsanordningen. Brytaren passar framför allt till maskiner med farliga efterlopp där säker låsning upp till den högsta säkerhetskategorin Performance Level e krävs.
Säkerhet kombinerat med hög flexibilitet
PSENmlock dörrgreppsmodul kan användas både för grindar som öppnas åt vänster och grindar som öppnas åt höger. Den kan monteras invändigt eller utvändigt och är kompatibel med sväng- och skjutgrindar. Dessa olika möjligheter gör att dörrgreppsmodulen kan användas för olika grindar. Användare drar nytta av maximal flexibilitet vid monteringen.
Riskområde under kontroll
På utsidan av den grind som ska säkras sitter det gula dörrgreppet som manöverdonet för stängning eller öppning fälls ut ur. Nödöppningen kan endast aktiveras med hjälp av det invändiga röda dörrgreppet. På så sätt kan personer när som helst lämna ett eventuellt riskområde som skapas inom maskinrummet. PSENmlock dörrgreppsmodul har en spärrinsats för upp till 5 lås. Det förhindrar att maskinen oavsiktligt startas igen efter ett stopp. Säkerheten hos fullstora grindar höjs, vilket förhindrar olyckor.
Modulär och anpassningsbar säkerhet hos grindar
PSENmlock dörrgreppsmodul är den senaste utökningen i det modulära skyddsgrindssystemet från Pilz. Som modulär skyddsgrindslösning med åtkomstkontroll omfattar skyddsgrindssystemet sensorer, nödöppning, dörrgrepp, ett diagnostiksystem och en knappenhet med inbyggt åtkomstbehörighetssystem som tillval, samt en passande utvärderingsenhet. Användare drar nytta av snabb montering och installation. Alla moduler i skyddsgrindssystemet kan sammanställas individuellt, vilket möjliggör flexibel säkring av fullstora grindar. Tillsammans med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz får du en säker helhetslösning för skyddsgrindsövervakning.
Mer information om det modulära skyddsgrindssystemet
och PSENmlock dörrgreppsmodul från Pilz.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk