Säkerhetsregeln från Pilz erbjuds nu i nya varianter som kan kombineras med det säkra mekaniska skyddgrindssystemet PSENmech med låsning: Operatörer kan välja mellan standardvarianter och varianter med nyckel. Den säkra helhetslösningen består av mekanisk regel, dörrgrepp och numera flexibelt kombinerbara säkerhetsbrytare. Det är därmed en ännu flexiblare, lönsammare skyddsgrindslösning för person- och processkydd.
Ostfildern, 19 aug. 2021
Pilz: Nya varianter för säkerhetsregeln PSENbolt kombinerat med det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning – ett effektivt skydd mot manipulation
Standardvarianter och varianter med inbyggd nyckel finns tillgängliga. Vissa av dessa kan kompletteras med en nödöppning. Med varianterna med inbyggd nyckel kan regeln stoppas i öppnat läge, till exempel om en person måste gå in på anläggningen i underhållssyfte. Då kan grinden inte stängas av en annan person, och maskinen kan inte startas igen. Det förhindrar en oönskad återstart av maskinen. Varianterna med inbyggd nyckel ger därmed högre säkerhet i anläggningen.
Högsta säkerhet för hög lönsamhet
PSENbolt uppfyller i kombination med skyddsgrindssystemet PSENmech med låsning kraven på en säker förregling och säker låsning upp till PL d enligt SS-EN/ISO 13849-1 respektive SIL CL 2 enligt SS-EN/IEC 62061. Om lösningen dessutom kompletteras med den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode garanteras en säker skyddsgrindövervakning upp till den högsta säkerhetskategorin PL e enligt SS-EN/ISO 13849-1 respektive SIL CL 3 enligt SS-EN/IEC 62061. I den här kombinationen garanterar säkerhetsregeln PSENbolt högra krav på kringgående- och manipuleringsskydd. Operatörerna kan dra nytta av hög tillgänglighet och därmed en hög lönsamhet för anläggningen.
Kraftfull regel
PSENbolt-varianterna kan användas inom ett stort antal branscher och tillämpningar. Tillsammans med det säkra mekaniska skyddssystemet PSENmech med låsningar garanterar de till exempel skydd av människor och maskiner inom plastindustrin, bilindustrin, förpackningsindustrin och cellulosa- och pappersindustrin. De är en mekanisk lösning för övervakning av skyddsgrindar som är svåra att justera eller utsätts för kraftiga vibrationer.
Färdigt = mindre arbete
Säkerhetsregeln PSENbolt kombinerar en mekanisk regel, ett dörrgrepp med en flexibelt kombinerbar säkerhetsbrytare, t.ex. PSENmech med låsning. Då krävs inga dyra egna konstruktioner och utvecklings- och monteringsarbetet minskas avsevärt.
Tillsammans med säkerhetsreläet PNOZsigma eller de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 erbjuder Pilz en lönsam helhetslösning från ett och samma ställe.
Mer information om produkten hittar du här
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk