Ostfildern, 2 aug. 2023

Pilz utökar sitt utbud av onlineutbildningar i hela världen: kunskap om maskinsäkerhet – i realtid, oberoende av plats

Automationsexperten Pilz utökar sitt globala digitala utbildningsutbud för maskinsäkerhet. Med den nya ”internationella utbildningskalendern” kan Pilz standardiserade utbildningar genomföras live online. Utbildningsutbudet finns alltså tillgängligt även i de regioner där Pilz inte har någon filial. Pilz underlättar därmed tillgången till kunskapsöverföring för kunderna och ger dem mer flexibilitet när det gäller vidareutbildning inom viktiga ämnen som rör maskinsäkerhet.

Med Pilz Academy har automationsföretaget Pilz som ”säkerhetsambassadör” i årtionden spridit kunskap inom maskinsäkerhet runt om i världen. Pilz dotterbolag erbjuder lämpliga lokala utbildningar på detta område med hänsyn till nationell lagstiftning och kraven på respektive marknad. De nya internationellt standardiserade utbildningarna i den ”internationella utbildningskalendern” stärker Pilz befintliga utbud av onlineutbildningar globalt: de befintliga utbildningarna på plats har utformats som rena webbseminarier med samma höga kvalitet. Maskintillverkare och maskinoperatörer kan dra nytta av kunskapen hos Pilz experter digitalt och oberoende av plats – till exempel i regioner där Pilz inte erbjuder utbildning på plats i direkt närhet till kunderna. Detta gynnar även företag som vill utbilda medarbetare på olika platser i världen inom maskinsäkerhet på samma nivå.

Effektiv vidareutbildning inom ett brett ämnesområde
Seminerierna i den ”internationella utbildningskalendern” är indelade i fyra nivåer i enlighet med Pilz Academys kvalificeringsväg – från nybörjarnivå till expertcertifiering. De lär ut grunderna inom maskinsäkerhet samt särskild fackkunskap om de viktigaste säkerhetskraven för exempelvis robotapplikationer. Innehållet är alltid aktuellt för deltagarna och uppdateras i enlighet med förändringar som gäller nationella eller internationella standarder och direktiv för maskinsäkerhet. Den ”internationella utbildningskalendern” förmedlar därför även värdefull tillämpningskunskap av funktionell säkerhet enligt nya EN ISO 13849-1 och EN/IEC 62061. Utbildningarna hålls på engelska. Seminarieprogrammet utökas regelbundet med nya utbildningar – och hålls alltid à jour med utvecklingen.

Mer information hittar du i vår internationella utbildningskalender

Maskinsäkerhet ”wherever you are”: med den ”internationella utbildningskalendern” skapar Pilz enkel tillgång till den senaste kunskapen inom maskinsäkerhet över hela världen. (Foto: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)
Maskinsäkerhet ”wherever you are”: med den ”internationella utbildningskalendern” skapar Pilz enkel tillgång till den senaste kunskapen inom maskinsäkerhet över hela världen. (Foto: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

Maskinsäkerhet ”wherever you are”: med den ”internationella utbildningskalendern” skapar Pilz enkel tillgång till den senaste kunskapen inom maskinsäkerhet över hela världen. (Foto: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält