Sverige | svenska

Ostfildern, 9 okt. 2018

SPS IPC Drives 2018: Pilz låter dig uppleva säker sensorteknik – automatisera med alla sinnen

På årets SPS IPC Drives i Nürnberg (27–29 november 2018) fokuserar Pilz på säker sensorteknik: Automationsföretaget visar hur komponenter och helhetslösningar för många olika tillämpningar för sensorteknik fungerar i praktiken. I Nürnberg premiärvisar vi de nya ljusridåerna PSENopt II för kroppsskydd. Vår nyhet inom driftteknik, Pilz Motion Control (PMC), och den nya kvalifikationen ”CECE – Certified Expert in CE Marking” presenteras också på mässan.

I Pilz Smart Factory på mässan får du uppleva säker sensorteknik i verkligheten. Den modulära produktionslinjen har utökats ännu mer och visar hur Industri 4.0 används i praktiken: Med distribuerad styrintelligens, mobil servicerobotteknik, intelligent diagnostik och visualisering samt molnanslutning kan olika produkter tillverkas i seriestorlek 1 – säkerheten ingår.
Den säkra sensortekniken hanterar viktiga uppgifter: från den klassiska övervakningen av ytor och zoner till säkring av skyddsgrindar eller människa-robot-interaktion och nya tillämpningar som kvalitetskontroll, diagnos eller manövrering av maskiner.

Från komponenter till ett modulärt skyddsgrindssystem
Intelligenta och lönsamma lösningar skapas genom att enskilda komponenter kombineras i system: Med det modulära skyddsgrindssystemet visar Pilz i Nürnberg upp skräddarsydda lösningar för säkring av skyddsgrindar, som även möjliggör snabb diagnos om ett fel inträffar. Den dynamiska säkerhetstrampmattan PSENmat erbjuder övervakning och manövrering med virtuella knappar, allt samlat i en enhet. Produktiv övervakning av ytor får du med säkerhetslaserskannern PSENscan.

Ljusridån PSENopt II: Nya varianter för kroppsskydd
I Nürnberg presenterar Pilz nya varianter av ljusridån PSENopt II. Med en skyddsfälthöjd på upp till 1 500 mm lämpar de sig förutom för finger- och handskydd nu även för kroppsskydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e. Tack vare stöttåligheten på 50 g är PSENopt II mycket robusta mot slag, vibrationer och kollisioner. Räckvidder på upp till 50 meter och en smidig diagnostik med LED-lampor ger dessutom ekonomisk övervakning av riskområden.

Upplev Pilz moduler för servicerobotteknik i verkligheten
Med Pilz moduler för servicerobotteknik utökar Pilz sitt produktutbud för robotteknik avsevärt. Enligt byggklossprincipen kan användaren sätta ihop individuella tillämpningar för servicerobotteknik. Pilz moduler för servicerobotteknik omfattar manipulatorn, styrmodulen, manövermodulen samt programvarumoduler som baseras på ROS-ramverket (Robot Operating System). I Nürnberg kan du se hur Pilz servicerobotteknik tillämpas på olika sätt: som dual arm-variant, som mobil variant i samarbete med ett förarlöst transportsystem (FTS) och som Pick and Place-tillämpning i vår Smart Factory samt i en hydraulisk ”minipress”.

Pilz Motion Control: högre prestanda, lägre kostnader
En av nyheterna i Nürnberg är den nya generationen av Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2. Tack vare den ökade prestandan ger de högre antal cykler och högre tillverkningskvalitet. Förutom ett stort antal gränssnitt och givaringångar ger de digitala in-/utgångarna och USB-gränssnittet möjlighet till säkerhetskopiering för hög flexibilitet.
För servomotorerna PMCtendo SZ finns nu det helt digitala motorfeedbackprotokollet HIPERFACE DSL. Det innebär ett minimum av anslutningsledningar mellan frekvensomformaren och motorfeedbacksystemet. Därmed har servomotorerna PMCtendo SZ stöd för de populära enkabellösningarna inom drifttekniken. Dessa sänker inte bara kostnaderna, utan sparar även plats och arbete vid installationen.

Internationell kvalifikation för CE-experter
Pilz utökar sitt kursutbud och erbjuder från och med i höst kvalifikationen ”CECE – Certified Expert in CE Marking”. Med den internationella kvalifikationen som är certifierad av TÜV Nord får du lära dig allt som krävs för att utföra CE-märkningen av nya, befintliga och ändrade maskiner.

SPS IPC Drives 2018: Pilz ställer ut i hall 9, monter 370.
Mer om Pilz deltagande på mässan hittar du här.

Säker sensorteknik står i fokus för Pilz på mässan SPS IPC Drives 2018.
Säker sensorteknik står i fokus för Pilz på mässan SPS IPC Drives 2018.

Säker sensorteknik står i fokus för Pilz på mässan SPS IPC Drives 2018.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: