PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän IO-Link-isäntämoduuli PSS u2 ES 4 IOL mahdollistaa tiedonsiirron anturien ja toimilaitteiden kanssa. IO-Link-teknologia on standardisoitu maailmanlaajuisesti standardin IEC 61131-9 mukaan. Se mahdollistaa automatisoidun parametrisoinnin sekä laajennetun diagnoosin Industrie 4.0:n mukaisesti.
Ostfildern, 14.2.2019
IO-Link-teknologia PSSuniversal 2 -järjestelmää varten - Linkki verkostoituneeseen tuotantoon
IO-Link-Master-moduuli PSS u2 ES 4 IOL voidaan integroida Profinet- ja Ethernet/IP-verkkoihin vastaavien päämoduulien avulla. IO-Link-laitteet, kuten anturit ja toimilaitteet, kytketään PSSuniversal 2 Remote I/O-järjestelmään Master-moduulin neljällä IO-Link-portilla. Moduuli siirtää P2P-tiedonsiirrolla jopa 128 bittiä prosessitietoja. Laitteiden prosessi- ja laitetiedot ovat käytettävissä Master-moduulissa. IO-Link-rajapinta helpottaa kaikkia huoltotöitä yksityiskohtaisen laite- ja kaapelidiagnoosin ansiosta.
Tehokas parametrisointi
Master-moduuli on helppo konfiguroida Pilzin PASconfig-ohjelmistolla. Käyttäjä voi tallentaa laitteiden konfiguroinnin keskeisesti PSS u2 ES 4 IOL Master-moduuliin: Jos anturi pitää vaihtaa, sen tiedot on helppo siirtää uuteen anturiin, eikä uutta parametrisointia tarvita. Tämä automaattinen parametrisointi säästää aikaa. Lisäksi virheet vähenevät ja laitteiston käytettävyys paranee. Lisäksi IO-Link-moduuli voidaan vähentää laitteiston käydessä, mikä vähentää seisonta-aikoja oleellisesti.
Älykäs diagnoosi
Master-moduulin LED-näyttö visualisoi IO-Link-tilan, käyttötilan sekä moduulivirheet. Laajennettu diagnoosi tiedonsiirrolla IO-Link-laitteiden kanssa mahdollistaa myös kaapelirikkojen tunnistuksen. IO-Link Master-moduuli PSS u2 ES 4 IOL asettaa älykkäiden laitteiden tiedot muiden järjestelmien käyttöön verkotettua tuotantoa varten ja voi tulevaisuudessa tukea ennaltaehkäiseviä huoltoratkaisuja.
Remote I/O-järjestelmä turvallisuutta ja automaatiota varten
PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä on joustava, avoin ja hienojakoinen ja taloudellinen ratkaisu oheislaitelaajennukseen. I/O-moduuleja voidaan yleisesti ja identtisesti käyttää erilaisissa turvallisuusprotokollissa. Kolmiosaisen rakenteen ansiosta PSS u2 on helppo asentaa ja huoltaa. Optimoitu käsittely vähentää virheitä ja säästää aikaa.
Pilz on hallissa 9, osasto 17. Lisätietoa löydät täältä

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk