PLC-ohjaukset

Sopiva ratkaisu kaikkiin automaatioprojekteihin

Innovatiivinen keruu PSS4000

PLC-ohjauksilla voit ohjata sekä automaatio- että turvallisuustoimintoja projektin sisällä. PLC-ohjauksemme ovat modulaarisia eli voit yhdistellä niitä tarpeen mukaan. Tätä varten saatavana on erilaisia päämoduuleja (pääprosessorilla) ja lukuisia I/O-moduuleja turvallisuus- ja automaatiotoimintoja varten. Sovita järjestelmärakenne tarpeisiisi. Moduuleja voi vaihtaa ja lisätä mielin määrin.

PSSuniversal PLC-ohjaukset kuuluvat PSS 4000 -automaatiojärjestelmään ja soveltuvat yksinkertaisiin että haastaviin automaatioprojekteihin.

I/O-moduuli

Valittavana on suuri valikoima I/O-moduuleja turvalliseen, ei turvalliseen, digitaaliseen ja analogiseen signaalinkäsittelyyn. Moduuleja on helppo lisätä tai vaihtaa järjestelmän mukautusta varten. Tämä mahdollistaa suuren joustavuuden.

PLC-ohjaus kotelointiluokalla IP67

PSS67 PLC on ensimmäinen turvallinen ja kompakti IP67-suojattu PLC-ohjaus kytkentäkaapittomaan automaatioon. Se on täysin integroitavissa PSS 4000 -automaatiojärjestelmään ja sitä voidaan käyttää yhtä hyvin turvallisuus- kuin automaatiotoiminnoissa.

Modulaarinen ja joustava kaikkiin sovelluksiin – Etusi

  • Turvallisuus- ja automaatiotoimintojen käsittely
  • Käytettävissä erillisohjauksena ja verkotettuna
  • Monimutkaisten toimintojen intuitiivinen ohjelmointi
  • Suuri joustavuus modulaarisen järjestelmärakenteen ansiosta
  • Kattava moduulivalikoima juuri sinun tarpeisiisi
Modulaarinen ja joustava kaikkiin sovelluksiin

Tekniset tiedot

PLC-ohjausten ja I/O-järjestelmien tekniset tiedot
  • Turvallinen tiedonsiirto tosiaika-Ethernet SafetyNet p -verkon kautta
  • Ohjaukset rautateille, hisseihin/rullaportaisiin
  • Kuumankestävät ohjaukset
  • Verkkopohjainen visualisointi PASvisu-ohjelmalla

Voidaan käyttää kaikilla aloilla – maailmanlaajuisesti

PLC-ohjausvalikoima:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk