Toiminnallinen turvallisuus

Mitä toiminnallinen turvallisuus tarkoittaa?

Standardien labyrintti

Vaarojen syyt ja niiden välttämiseksi käytettävät tekniset toimenpiteet ovat hyvin erilaisia. Erilaiset turvallisuustyypit erotetaan esim. mahdollisen vaaran syyn perusteella.

Toiminnallisesta turvallisuudesta puhutaan, kun turvallisuus on riippuvainen ohjausjärjestelmän oikeasta toiminnasta.

Toiminnalliselle turvallisuudelle asetettavissa vaatimuksissa riskiarvioinnilla on keskeinen rooli. Koneiden riskien arvioinnissa ja vähentämisessä toteutettavat toimet perustuvat EN ISO 12100 -standardiin. Turvallisuustoimintojen arviointi ja varmistus suoritetaan standardien EN ISO 13849 ja EN IEC 62061 mukaan edellyttäen, että vaadittava tekninen suojaustoimenpide riippuu ohjausjärjestelmästä. Turvallisuuden eheystason (PL, SIL) vaatimukset perustuvat riskiarviointiin.

Quo vadis "toiminnallinen turvallisuus"?

Kaksi nuolta johtaa standardeihin

Myös automaatiossa suuntaus on kohti digitalisaatiota. Monimutkaisuuden lisääntyessä konfiguroitavia tai ohjelmoitavia ohjausjärjestelmiä käytetään yhä useammin koneiden ja laitteiden suojaamiseen. Koneiden ohjauksia suunniteltaessa tulee riskiarvioinnin yhteydessä usein esiin kysymys siitä, miten ohjaukseen liittyvien turvatoimintojen vaadittu turvataso valitaan. Valmistajien on valittava komponentit tiettyjen kriteerien mukaan ja yhdistettävä ne toisiinsa. Riskiarvioinnissa tarkastellaan komponentin vaarallisen vikaantumisen todennäköisyyttä. Eri osien vikaantumistodennäköisyyksiä on tällöin tarkasteltava yhdessä. Vaadittu turvallisuustaso määritetään kuvaajien avulla, jotka kuvaavat vammojen vakavuutta ja altistumisen kestoa tai taajuutta. Mitä suurempi riski, sitä korkeammat turvallisuustekniset vaatimukset ohjausjärjestelmälle. Kaikkia turvallisuustoimintoja tarkastellaan. Esimerkiksi suojaus tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä tai sammutus vaaratilanteessa hätäpysäytystoiminnon avulla tai myös se, että kone on turvallinen, vaikka ohjausjärjestelmä vikaantuisi. 

Koneen turvallisuuteen kohdistuvien vaatimusten lisäksi on otettava huomioon myös tuottavuus. Muussa tapauksessa kiinnostus turvalaitteiden manipulointiin kasvaa.  

Koneiden ohjausten turvallisuuden kannalta merkityksellisiä osia koskevat vaatimukset on määritelty sekä ISO 13849 että IEC 62061 -standardissa.

Siirtymäkaudet ja yhdenmukaistaminen

ISO 13849-1 julkaistiin vuonna 2023, minkä jälkeen EN ISO 13849-1:2023 julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä toukokuussa 2024. 15. toukokuuta 2027 päättyvän siirtymäkaudella jälkeen se tulee voimaan ja korvaa edeltävän standardin EN ISO 13849-1:2015. Yhdenmukaistaminen viittaa tällä hetkellä voimassa olevaan konedirektiiviin 2006/42/EY, joka korvataan koneasetuksella (EU) 2023/1230 20. tammikuuta 2027. Voidaan olettaa, että EN ISO 13849-1:2023 yhdenmukaistetaan kohtuullisin mukautuksin koneasetuksen (EU) 2023/1230 kanssa. EN ISO 13849-1:2015:n yhdenmukaistamista koneasetuksen (EU) 2023/1230 kanssa ei ole vielä suunniteltu. Sen vuoksi suositellaan, että standardia EN ISO 13849-1:2023 sovelletaanmahdollisimman pian.

Maaliskuussa 2024 julkaistiin IEC 62061:2021/AMD1:2024, jossa on joitakin korjauksia ja lisäyksiä IEC 62061:2021:een. CENELEC tarkastelee tätä parhaillaan, ja sen odotetaan julkaistavan standardina EN IEC 62061:2021/A1:2024.

Heti kun kansainvälinen IEC- tai ISO-standardi on julkaistu EU-standardina Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sovelletaan vaatimustenmukaisuusolettamaa. Tämä tarkoittaa, että valmistaja, joka noudattaa standardin eritelmiä, voi olettaa täyttävänsä konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja voi näin ollen kiinnittää CE-merkinnän koneeseensa osana vaatimustenmukaisuuden arviointia vaatimustenmukaisuusvakuutuksen avulla. Ratifioituja kansainvälisiä standardeja voidaan soveltaa heti, kun ne on julkaistu IEC:n tai ISO:n sivustoilla. Siitä huolimatta on suositeltavaa tutustua tuleviin uudistuksiin varhaisessa vaiheessa.

Standardi Status
IEC 62061:2021
  • Julkaistu (2021-03)
EN IEC 62061:2021
  • Julkaistu (2022-01)
yhdenmukaistettu konedirektiivin 2006/42/EY kanssa (2022-04)
ISO 13849-1:2023
  • Julkaistu (2023-04)
EN ISO 13849-1:2023
  • Julkaistu (2023-11)
yhdenmukaistettu konedirektiivin 2006/42/EY kanssa (2024-05)
IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • Julkaistu (2024-03)
EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • Julkaistu (2024-07)
EC 62061:2021/AMD2:2026
  • Julkaistu (2026-03)
EN IEC 62061:2021/A2:2026
  • Julkaistu (2026-06)
ISO 13849-2:20xx Käsittelyssä
EN ISO 13849-2:20xx Käsittelyssä

 

Toiminnallinen turvallisuus yhdellä silmäyksellä

Mies, jolla on kannettava tietokone, seisoo toimistossa.

Toiminnallisen turvallisuuden tavoitteena on aina suojata ihmisiä ja koneita vaaroilta. Euroopassa asiaankuuluvat toiminnallisen turvallisuuden standardit koneenrakennuksen alalla on listattu konedirektiivissä. Lataa nyt "Toiminnallinen turvallisuus" -juliste ja selvitä yhdellä silmäyksellä riskien arviointi ja riskien vähentäminen EN ISO 12100 -standardin mukaisesti. Voit käyttää kahta tärkeää tästä ns. A-standardista johdettua standardia: EN ISO 13849-1 tai EN IEC 62061.

Lisätietoa

Aiheen yleiskatsaus

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä