Kaapelien turvavalvonta PLIDdys varmistaa 2-johtimisten yhteyksien suojaukseen ja siten maksimaalisen turvallisuuden pitkillä johdotuksilla. PLIDdys estää laitteistojen päällekytkeytymisen tai käynnistymisen vikatapauksissa. Tästä on hyötyä erityisesti ketjutetuissa laitteistoissa tai laajoissa laitteiston osissa, jotka eivät ole aina näkyvissä.
Laitteet kaapelien valvontaan
Maksimaalinen turvallisuus pitkillä kaapeloinneilla – PLIDdysillä!

Kaapelien valvonta: Edut yhdellä silmäyksellä
- PLIDsys tunnistaa kaikki mahdolliset kaapeliviat johtimien jatkuvalla valvonnalla, käyttäjäkohtaiset tarkastukset voidaan jättää pois
- PLIDdys integroidaan olemassa olevaan kaapelointiin, mistä tulee vain vähän lisäkustannuksia
- helppo integroida olemassa oleviin laitoksiin pienen koon ansiosta
- voit säilyttää nykyiset I/O-laitteet
- sopii jopa 3000 m kaapelien valvontaan

Optimaalinen ratkaisu PLIDdys: Ominaisuudet
- kompakti rakenne
- helppo olemassa olevat laitteiston jälkivarustelu
- PLIDdys voidaan integroida esim. antureihin ja kytkimiin
- optimaalinen ratkaisu kaapelien /liitäntöjen turvaamiseen yhdessä analysointilaitteen PNOZ e8.1p kanssa
Sovellusesimerkki: Kaapelien turvavalvonta PLIDdys
- köysiradat, nostolaitteet
- kuljettimet louhoksissa ja kaivoksissa
- tunneliporauskoneet
- puristinlinjat
- huvipuistolaitteet
- vetokaapelisovellukset
- ketjutetut/haarautetut laitososat

Tuotevalikoimamme: PLIDdys
Yhteystiedot