Ostfildern, 6.4.2021

Uusi moduuli taivutuskulman mittaamiseen Pilzin kamerapohjaisella PSENvip 2 -suojajärjestelmällä - toteuta taivutusprosessit tuottavammin!

Pilzin kamerapohjaiseen PSENvip 2 -suojajärjestelmään on saatavana uusi moduuli taivutuskulman mittaamiseen, joka välittää käyttökelpoiset kuvatiedot nyt puristimen ohjaukseen. Käyttäjä näkee taivutuskulman arvon suoraan käyttöliittymässä taivutettaessa, mikä tarkoittaa, että kalliita kulmanmittausjärjestelmiä ja aikaa vieviä manuaalisia mittauksia ei enää tarvita. Tämä minimoi järjestelmän alku- ja jatkosäätöihin kuluvan ajan ja kustannukset. Taivutusprosessi voidaan toteuttaa PSENvip 2:lla tuottavasti ja turvallisesti särmäyspuristimen korkean käytettävyyden takaamiseksi.

Kustannusten ja ajan säästämisen lisäksi käyttäjät saavat tilaa, jota muuten tarvittaisiin lisälaitteiden kiinnittämiseen.

Innovatiivinen tekniikka myös ankariin olosuhteisiin
Pilzin kamerapohjainen PSENvip 2 -suojajärjestelmä Pilz käyttää innovatiivista optiikkaa koko taivutusprosessin valvontaan. Särmäyspuristimen yläpalkkiin asennettu PSENvip 2 tunnistaa lähetys- ja vastaanotto-osan väliselle turva-alueelle ilmestyneen pienimmänkin vieraan esineen ja mahdollistaa siten tuottavan työskentelyn turvallisuudesta tinkimättä. Laservalolähteen sijasta PSENvip 2 perustuu LED-valoihin, jotka valaisevat vastaanotinta ylätyökalua pitkin. Suojausjärjestelmä takaa erittäin korkean käytettävyyden jopa ankarissa käyttöolosuhteissa, kuten tärinät, heijastukset, vieras- tai hajavalot.

Kokonaispaketti turvalliseen särmäykseen
Kamerapohjainen PSENvip 2 -suojausjärjestelmä tarjoaa yhdessä PSS 4000 automaatiojärjestelmän Fast Control Unitin kanssa kokonaisratkaisun, joka tarjoaa EN ISO 12622 -standardin mukaan suurimman turvallisuuden särmäyspuristimiin. Kokonaisratkaisu takaa nopeamman käsittelyn ja sen seurauksena lyhyemmän jälkikäyntireitin ja siten taivutusprosessien vielä nopeamman pysäytyksen. Maksimaalinen tuottavuus ja helppo käsittely takaavat tehokkaan taivutusprosessin.

Täältä löydät lisätietoa PSENvipistä

Pilzin kamerapohjaiseen PSENvip 2 -suojajärjestelmään on saatavana uusi moduuli taivutuskulman mittaamiseen, joka välittää käyttökelpoiset kuvatiedot nyt puristimen ohjaukseen. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin kamerapohjaiseen PSENvip 2 -suojajärjestelmään on saatavana uusi moduuli taivutuskulman mittaamiseen, joka välittää käyttökelpoiset kuvatiedot nyt puristimen ohjaukseen. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin kamerapohjaiseen PSENvip 2 -suojajärjestelmään on saatavana uusi moduuli taivutuskulman mittaamiseen, joka välittää käyttökelpoiset kuvatiedot nyt puristimen ohjaukseen. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä