Onko rautatieinfrastruktuurisi vanhentunut? Varaosia on vaikea löytää tai ei lainkaan? Liittyvätkö vikadiagnoosit kalliisiin automatkoihin? Vältä saatavuuden pullonkauloja ja investoi nyt rautatieautomaation tulevaisuuteen. Tarjoamme sinulle modernisoidun rautatieinfrastruktuurin ja turvallisen rautatieliikenteen! Turvalliset ratkaisumme rautatieautomaatioon kattavat digitaalisen etäyhteyden keskityslaitteisiin ja rautatieturvallisuustekniikkaratkaisut, kuten esim. tasoristeysten ohjaus ja valvonta tai sähköisesti ohjatut vaihteet. Suunnittelusta huoltoon ja ylläpitoon - tuemme sinua projektissasi.
Rautatietekniikan turvallinen digitalisaatio!
Turvallisesti liikkeellä Pilzin rautatieautomaation avulla
Turvallisesti digitaaliseen tulevaisuuteen

Ratkaisut rautatiealalle
Turvallisesti digitaaliseen tulevaisuuteen

Turvallisuus on ydinosaamistamme
Olipa kyse julkisesta liikenteestä tai yksityisestä rautatie-, matkustaja- tai tavaraliikenteestä – järjestelmäintegraattorina tai turvallisuuteen liittyvän rautatiealan loppukäyttäjänä saat hyötyä monivuotisesta kokemuksestamme turvallisen automaatiotekniikan parissa. Tuomme tämän kokemuksen rautatieteknologiaratkaisuihimme.

Valmistaudu Rail 4.0:een
Monet rautateiden infrastruktuurijärjestelmät ovat vanhentuneita, ja ne on kiireellisesti nykyaikaistettava. Rautatieliikenteen luotettavuutta voidaan parantaa nykyaikaisella digitaalisella rautatieautomaatiolla. Rautatieinfrastruktuurin modernisoinnissa ja laajentamisessa luotamme avoimeen, teollisuudessa toimivuutensa todistaneeseen automaatiotekniikkaan.
Ratkaisujemme edut
- Tarvittaessa saat joustavan, tarpeisiisi sovitetun ratkaisun
- Verkotettavissa: Lukuisat rajapinnat ja modulaarinen rakenne mahdollistavat käytön eri verkoissa
- Ihanteellinen jälkiasennukseen: Järjestelmämme voidaan integroida olemassa oleviin verkkoihin
- Pienemmät kustannukset: modulaarinen rakenne standardisoiduista komponenteista (COTS - commercial of-the-shelf)
- Yksinkertainen: Manuaaliset prosessit yksinkertaistuvat huomattavasti rautatieautomaation ansiosta
- Vähemmän resurssien sitomista: Me otamme vastuun suunnittelustasi ja olemme mukana rautatieprojektisi kehittämisessä, ohjelmoinnissa ja toteutuksessa
- Apunasi sinulle maailmanlaajuisesti: tytäryrityksillä 42 maassa
Lisätietoja rautatietekniikasta