Turvavaloverho

Ihanteellinen käyttöoikeuksien ja kulkuoikeuksien valvontaan

Tuotekuva Ryhmä turvavaloverho

PNENopt ja PSENopt II -turvavaloverhoilla suojaat työntekijäsi ja tuotteesi - turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Näkymätön infrapunasuojakenttä suojaa vaarallisia alueita ja mahdollistaa optimaalisen käyttö- ja kulunvalvonnan. Ihanteellinen tuotantoprosesseihin, joissa tarvitaan aktiivista toimintaa.

Hyödy laajasta turvavaloverhovalikoimasta, kokonaisratkaisuista yhdessä Pilz-turvaohjausjärjestelmien kanssa sekä kattavasta ja pitkäaikaisesta tietotaidostamme turvallisen automaation alalla.

Turvavaloverho mahdollistaa turvallisen puuttumisen tuotantoprosessiin

Erityisesti sovelluksissa, joissa materiaalia syötetään säännöllisesti sisään ja ulos tai käyttöpaikka sijaitsee suoraan vaara-alueella, kosketuksettomat suojalaitteet, kuten turvavaloverhot, mahdollistavat turvallisen ja samalla joustavan puuttumisen tuotantoprosessiin.

PSENopt / PSENopt II -turvavaloverhot, jotka on asennettu kulkureiteille ja käyttöpaikkoihin, valvovat vaara-aluetta. Jos henkilö tai esine on suojakentässä, valonsäde katkeaa ja turvallinen sammutuskomento käynnistyy välittömästi. LEDien avulla käyttäjä voi analysoida oleelliset koneen pysäytykseen johtaneet syyt ja välttää näin seisokit. Muting, blanking ja kaskadointi avaavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

Pilzin valoverhot soveltuvat näin ollen useille teollisuudenaloille ja sovelluksiin, kuten manuaalisiin työpisteisiin, kuljettimien kulunvalvontaan tai robottien vieressä tapahtuvaan materiaalinkäsittelyyn.

Turvavaloverhojen edut

Tuotekuva Valoverho
  • Esteetön ja turvallinen pääsy
  • Lisääntynyt tuottavuus seisokkiaikojen vähenemisen ansiosta
  • Nopea ja helppo asennus
  • Suojakenttien räätälöity konfigurointi
  • Helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä.

Suuri tuottavuus ja turvallisuus

  • EN/IEC 61496-1/-2 mukaiset tyypin 2, 3 ja 4 turvavaloverhot
  • Sormien, käsien ja vartalon suojaukseen luokkaan e (PL e) saakka
  • Lyhyen vasteajan ja kompaktin rakenteen ansiosta tilansäästöä
  • Eri pituuksia 150-1800 mm
  • Turvallisella ohjaustekniikalla varustettu taloudellinen kokonaisratkaisu.
Tuotekuva Valoverho

Turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-turvavaloverhoilla

Yhdistä PSENopt (II) -turvavaloverho turvalliseen PNOZmulti 2 -pienohjaukseen. Diagnoosiviestit voidaan aktivoida vain muutamalla napsautuksella PNOZmulti 2:ssa. Lisäksi PNOZmulti 2 voidaan liittää kaikkiin yleisiin viestintä- ja automaatioympäristöihin.Pilzin turvallisuusasiantuntijamme voivat tukea integroinnissa laitokseen, esimerkiksi riskien arvioinnissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ja monipuolisissa koulutuksissa.

Tuotekuva PNOZmulti ja PSENopt

PSENopt-valoverhot sormien, käsien ja vartalon suojaukseen

PSENopt- ja PSENopt II -tuotesarjat tarjoavat täydellisen valikoiman aina vartalon suojaamiseen tarkoitetuista turvaverhoista sormien suojaamiseen tarkoitettuihin turvavaloverhoihin. Sekä ahtaisiin kohteisiin tai silloin, kun tarvitset laajennettuja toimintoja, kuten muting, blanking tai kaskadointi: Pilz tarjoaa sovelluksiisi sopivan turvallisen valoverhon.

  • Monipuoliset toiminnot, kuten takaisinkytkennän valvonta, nollaus, kuittaus ja diagnostiikka
  • Enemmän turvallisuutta kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
  • Enemmän käyttökohteita muting-, blanking- ja kaskadointitoiminnoilla
  • Nopeat ja helpot asennusvaihtoehdot sopivilla asennussarjoilla
Tuotekuva PSENopt
Tuotekuva PSENopt II
Tuotekuva Valoanturi

PSENopt - suurta joustavuutta yksilöllisiin tarpeisiin

PSENopt-sarjan turvavaloverhot soveltuvat optimaalisesti käytettäväksi koneissa, joissa on syklisiä toimenpiteitä, ja niitä voidaan käyttää sovelluksissa PL c (tyyppi 2) ja PL e (tyyppi 4) -tasolle asti. Vakiovaloverhojen ohella PSENopt Advanced turvavaloverho tarjoaa laajennettuja toimintoja kuten muting, blanking ja kaskadointi. Tilakriittisiin sovelluksiin on saatavana kapea PSENopt slim -turvavaloverho, jossa on integroitu kaskadointitoiminto.

PSENopt II - Maksimaalinen turvallisuus ankarissa teollisuusympäristöissä

Joustavat sovellusvaihtoehdot, nopea asennus, ei kuolleita alueita ja 50 g:n iskunkestävyys tekevät PSENopt II:sta ihanteellisen käytettäväksi vaativissa teollisuusympäristöissä - jopa äärimmäisessä pakkasessa (-25 °C) tai pölyisissä tuotantoympäristöissä. Ensimmäisten tyypin 3 turvallisen valoverhojen lisäksi, jotka soveltuvat erityisesti luokan PL d sovelluksiin, on saatavana myös tyypin 4 versioita. 5-napaisella liitännällä sen voi kytkeä suoraan PDP67-moduuliin. Nyt turvavaloverhon sijoitukselle ei ole enää mitään rajoituksia: Koodauksen ansiosta voit myös sijoittaa valoverhoanturit lähelle toisiaan.

Valoanturi – luotettava kohteen tunnistus

Valoanturit mahdollistavat luotettavan esineiden tunnistuksen, kun tunnistetaan erilaisia pakkausmateriaaleja. Yhdessä turvallisen ohjaustekniikkamme kanssa saat kartonkien syötön turvallisen valvonnan.

Pilz Safety Distance Calculator

Määritä asianmukainen turvaetäisyys suoraan online-työkalussa!

Turvaetäisyys on ratkaisevan tärkeä järjestelmän turvallisen toiminnan kannalta. Pilzin Safety Distance Calculatorilla voit laskea vaaditun etäisyyden nopeasti ja helposti ja saada tuloksesi ja oikeat tuotteet koneesi suojaamiseksi verkossa.

Laske nyt!

Lisätietoa

Tarvitsetko tukea laitoksesi riskinarvioinnissa? Turvallisuusasiantuntijamme tukevat sinua yksilöllisessä turvallisuuskonseptissasi, kuten riskianalyysissä, laitoksesi CE-merkinnässä tai tarkastuksessa, sekä erilaisilla hyödyllisillä koulutustarjouksilla.

Tuotevalikoimamme: Turvavaloverho ja valoanturit

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä