Kansainvälisillä Rail Live -messuilla (Madrid (Espanja), 31.03. - 02.04.2020) Pilz osoittaa, kuinka teollisuudessa testattuja automaatioratkaisuja voidaan käyttää turvallisiin ohjaustoimintoihin myös raiteilla. Oheiskonferenssissa Pilzin asiantuntijat puhuvat aiheesta "Industrie 4.0:sta Schiene 4.0:aan".
Ostfildern, 3.3.2020
Pilz Rail Live -messuilla, osasto 69 - valmiina digitaaliseen tulevaisuuteen!
Messuosaston keskipisteenä on PSS 4000-R automaatiojärjestelmä ja sen lukemattomat käyttökohteet rautatieliikenteen digitaalisiin ohjaustehtävissä. PSS 4000-R-järjestelmällä on rautatiekohtaiset turvallisuushyväksynnät. Automaatiojärjestelmä täyttää siten kokonaissovelluksessa SIL 4 -vaatimukset.
Rail Live -messuilla Pilz esittelee kytkinohjauksen avulla, miten PSS 4000-R -automaatiojärjestelmää voidaan käyttää ohjaus- ja turvatekniikan kenttäelementtien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaamiseen. Turvallinen automaatiojärjestelmä PSS 4000-R toimii objektiohjaimena. Tällainen ohjausjärjestelmä muuntaa tulevat digitaaliset signaalit ohjauskomennoiksi, jotka päätelaite (tässä tapauksessa kytkin) voi tulkita.
Yhdessä siihen liittyvien ohjelmistojen ja Pilzin laajojen konsultointi- ja suunnittelupalvelujen kanssa luodaan taloudellisia, digitaalisia automaatioratkaisuja, jotka täyttävät luotettavuuden ja turvallisuuden vaatimukset.
Industrie 4.0:sta Schiene 4.0:aan
Pilz tukee rautatieverkko-operaattoreita ja muita toimijoita matkalla kohti Schiene 4.0:aa turvallisilla digitaalisilla ja verkottuneilla ratkaisuilla, kuten objektiohjaimilla. 1. huhtikuuta järjestettävässä oheiskonferenssissa Pilzin rautatieasiantuntija Jan van der Heide puhuu edistyneistä, digitaalisesti verkottuneista työkaluista matkalle kohti Schiene 4.0:aa.
Objektiohjaimet ovat myös 1. huhtikuuta pidettävään pyöreän pöydän keskustelun keskipisteessä: Pilz-asiantuntija Jan Puig moderoi keskustelua aiheesta: "Ovatko EULYNX-yhteensopivat objektiohjaimet avain joustaviin ratkaisuihin Schiene 4.0:lle?"
Pilz on osastolla 69.
Lisätietoja messuosastosta on täällä

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk