Pilz-turvasuunnitelmat kehitetään tarpeidesi mukaan. Otat mahdolliset vaarat huomioon varhaisessa vaiheessa. Varmistamme, että toteutuksella on mahdollisimman vähän vaikutusta koneidesi ja järjestelmiesi kustannuksiin ja tuottavuuteen.
Turvallisuussuunnittelu koneturvallisuudessa
Kolmas askel koneturvallisuuteen: Turvallisuussuunnittelu
Vaatimuksesi
Turvallisuussuunnitelmat koneen elinkaaressa
Varsinkin koneiden uudisrakentamisen, jälkivarustelun tai muutoksen yhteydessä syntyy aina aiheutuu lisäkustannuksia, koneiden käytettävyys huononee tai laitteisto saattaa jopa vikaantua. Voit ehkäistä sitä aktiivisesti yksityiskohtaisella turvallisuussuunnittelulla. Vähennä ja torju tunnistettuja vaaroja. Tarvittavien suojatoimenpiteiden yksityiskohtaisen tarkastelun lisäksi on otettava huomioon myös mahdolliset ennakoitavat inhimilliset virheet.
Palvelumme
Yksityiskohtainen turvatoimien määritys
Globaalina ratkaisutarjoajana luomme räätälöityjä turvallisuusmalleja kansainvälisille yrityksille. Ne täyttävät vaatimukset ja ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Toteutamme jäsennellyn suunnitteluprosessin perustuen monivuotiseen kokemukseen suunnittelutekniikoista, standardeista ja turvallisuustekniikoista.
Pilz-turvasuunnittelu (koneille ja järjestelmille) käsittää seuraavat vaiheet:
- Turvavaatimusten määrittely
- turvatoimenpiteiden yksityiskohtainen kohdentaminen määriteltyihin vaaroihin
- Komponenttien valinta
- Suunnittelukatselmusten ja validointien huomioon ottaminen
- Parhaiden käytäntöjen mukainen projektinhallinta suunnittelulle IEC 61508:n mukaisesti
Edut yhdellä silmäyksellä
Jäsennellyillä menetelmillämme säästät aikaa ja rahaa räätälöityjen konseptien toteuttamisessa, ja lisäksi varmistat, että koneesi ovat määräysten mukaisia:
- Toimit asiaankuuluvien määräysten, mukaan lukien konedirektiivi ja kansainväliset standardit, mukaisesti
- Vapautat resurssejasi turva-asiantuntijoidemme tuella
Seuraavat askeleet koneturvallisuuteen
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]