Uudet teknologiat tuovat mukanaan mahdollisuuksia ja riskejä. Tällä hetkellä teollisuutemme tärkeimmät uudet teknologiat ovat luultavasti teollisuusjärjestelmien korkean tason verkottuminen esineiden internetin, tekoälyn ja robotiikanavulla. Yritysten ja koneiden verkottuminen lisää kuitenkin myös tietoteknisten järjestelmien haavoittuvuuksien hyväksikäytön riskiä ja aiheuttaa taloudellista ja fyysistä vahinkoa.
Koneiden ja teollisuuslaitosten Industrial Security
Industrial Security teollisuuslaitoksille
Suojaa koneet Industrial Securitylla
IT- ja OT-turvallisuuden välillä
Industrial Security (OT-Security) tarkoittaa tuotanto- ja teollisuuslaitosten suojausta tahallisilta tai tahattomilta virheiltä. Tämä voi estää työntekijöiden turvallisuuden varmistavien toiminnallisen turvallisuuden turvatoimien heikentämisen tai ohittamisen.
Kokemus on osoittanut, että yrityksen tuotantoalue tukeutuu OT-Securityyn liittyvissä kysymyksissä yrityksen IT-osastoon, ja sillä on taipumus käsitellä aihetta vain marginaalisesti. Uudelleenajattelu on välttämätöntä, sillä tuotannossa käytettävät koneet ovat osa yrityksen Security-konseptia. Erityisesti koneiden verkottaminen operatiivisella tasolla (OT) tietotekniikan (IT) kanssa edellyttää vuorovaikutusta. Jotta kokonaiskonsepti voidaan toteuttaa oikein, yksittäisten tietotekniikka-alueiden rajapinnat ja vaatimukset on määriteltävä ja pantava täytäntöön aina konetasolle asti.
Industrial Securityn tavoitteet
Industrial Securityn tavoitteena on varmistaa koneiden käytettävyys sekä tietojen ja prosessien koskemattomuus ja luotettavuus. Hyökkääjät käyttävät olemassa olevia haavoittuvuuksia järjestelmiin tunkeutumiseen tai prosessien häirintään. Järjestelmän suojaamiseksi mahdolliset heikkoudet on tunnistettava ja korjattava ajoissa. Jos hyökkääjä onnistuu käyttämään haavoittuvuutta, asialla voi olla vakavia seurauksia yrityksille. Turvallisuustoimenpiteiden manipulointi voi aiheuttaa kaikkea tuotannon seisokeista työtapaturmiin.
Pilzin kyberturvallisuusvalikoima tarjoaa vaiheittaisen ratkaisun, jolla tämä voidaan estää ja jolla koneita voidaan valmistaa ja käyttää turvallisesti vaatimustenmukaisuusvaatimusten mukaisesti.
Olemme jäsen seuraavissa:
Pilzin Industrial Security -valikoima - monipuolinen turvallisuus
Pilzillä noudatamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa Safetyyn ja Securityyn, jotta koneet ja teollisuuslaitokset olisivat turvallisia. Välitämme asiakkaillemme syvällistä asiantuntijatietämystä ja erikoisosaamista erityisistä standardeista, kuten IEC 62443-standardista, direktiiveistä ja asetuksista, erityisesti Securityyn liittyvissä koulutuksissa ja seminaareissa, mutta aina yhdessä Safetyn kanssa. Kyberturvallisuuspalveluidemme avulla tarjoamme paikan päällä tukea käytännön toteutukseen. Pilzin tuotepohjaiset Security-ratkaisut ovat olennaisen tärkeä elementti, jotta koneesi ovat täysin turvassa voimassa olevien Industrial Security -vaatimusten mukaisesti.
Pilzin kattava Industrial Security -valikoima – vaihe vaiheelta kohti turvallista konetta Klikkaa animaatiotatutustuaksesi muihin osioihin.
Lisätietoa Industrial Securitystä:
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]