Pilzin turvallisilla PNOZmulti 2 -pienohjausjärjestelmillä on nyt Underwriters Laboratoriesin (UL) sertifiointi. Northbrookissa, Yhdysvalloissa sijaitsevan maailmanlaajuisen UL-testausorganisaation sertifiointi vahvistaa, että pienohjauksen perusyksikkö ja moduulit täyttävät Yhdysvaltojen ja Kanadan polttolaitoksia koskevat kansalliset turvallisuusstandardit. Tämä hyödyttää käyttäjiä kentällä, koska polttojärjestelmien käyttöönotto voidaan suorittaa nopeammin.
Ostfildern, 11.11.2021
Pilzin konfiguroitava turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjausjärjestelmä polttolaitoksille on nyt UL-sertifioitu USA:n ja Kanadan markkinoille - Burner nyt myös Pohjois-Amerikkaan!
Perusyksikölle PNOZ m B1 Burner ja laajennusmoduuleille PNOZ m EF 16DI ja PNOZ EF 8DI4DO sekä kenttäväylämoduuleille PNOZ m ES PROFINET ja PNOZ ES PROFIBUS on tällä hetkellä myönnetty UL 60730-1- ja UL 60730-2-5-sertifiointi.
Sertifioitua turvallisuutta polttolaitoksiin
UL 60730-1 ja UL 60730-2-5 koskevat automaattisia poltinohjausjärjestelmiä, joita käytetään öljyä, kaasua, hiiltä tai muita palavia aineita käyttävien polttimien automaattiseen ohjaukseen. UL-sertifiointi antaa yrityksille tai käyttäjille pääsyn Pohjois-Amerikan markkinoille.
perusyksikkö PNOZ m B1 Burner täyttää NFPA 85- ja NFPA 86 -standardien vaatimukset, mikä helpottaa huomattavasti markkinoille pääsyä Pohjois-Amerikassa. NFPA 85:ssä keskitytään kattiloiden käyttöturvallisuuden parantamiseen ja NFPA 86:ssa uunien tulipalo- ja räjähdysriskin minimoimiseen. PNOZmulti 2 Burner on myös eurooppalaisten standardien EN 298 ja EN 50156-1 ja EN 50156-2 mukainen, ja sillä on TÜV-sertifiointi.
Polttotekniikan turvallinen hallinta täydellisessä paketissa
PNOZmulti Configurator -ohjelmiston versiosta 10.12 alkaen turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjausjärjestelmän PNOZ m B1 Burner -perusyksikkö mahdollistaa polttolaitosten turvallisen valvonnan ja ohjauksen yhdellä ratkaisulla. Sillä PNOZmulti 2 ohjaa ja valvoo sekä itse poltinta että koko polttolaitosta. Saatavana on myös laajennusmoduuli PNOZ m EF 4DI4DORD, jossa on neljä turvallista ja monipuolista relelähtöä polttimen varoventtiilien ohjaamiseen. Monimuotoisuuden ansiosta voidaan saavuttaa jopa (PL) e turvallisuustaso.
Monipuolinen suojaus monenlaisiin käyttökohteisiin
Ratkaisulla voidaan ohjata erilaisia poltintyyppejä, kuten pilottipoltinta tai ei-ohjattua poltinta, suoraa tai epäsuoraa sytytystä, matalan tai korkean lämpötilan käyttöä. Konfiguroitava pienohjaus tukee sovelluksia elintarvike- ja makeisteollisuudessa - esimerkiksi vohvelikoneissa - ruokosokerin tai etyylialkoholin tuotannossa, mutta myös rakennusautomaatiossa sekä autoteollisuudessa ja esimerkiksi prosessiteollisuudessa.
Lisätietoja tuotteesta löydät täältä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk