PSENscan-turvaskanneri

Tuottava aluevalvonta – myös sarjassa!

Tuotekuva PSENscan

PSENscan-turvaskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveän suojakentän. Suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ja olosuhteisiin sovituksen ansiosta se voidaan integroida optimaalisesti erilaisiin sovelluksiin. PSENscan-turvaskannerit soveltuvat ennen kaikkea kiinteään ja siirrettävään aluevarmistukseen sekä kulunvalvontaan.

voidaan käyttää PSENscan-turvaskannerin kaikkien tarvittavien parametrien nopeaan ja helppoon konfigurointiin! Yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen ja PSSuniversal-ohjausten avulla saat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Varmista vaara-alueet optimaalisesti turvaskannereilla

Kiinteä vaara-alueen varmistus

Kiinteä vaara-alueen varmistus

PSENscan-turvaskanneri tunnistaa sen, että ihminen lähestyy vaarallista liikettä. Varoitusalueelle astuminen aiheuttaa vaarallisen liikkeen hallitun jarrutuksen, suoja-alueelle astuminen aiheuttaa liikkeen pysäytyksen.

Video: Vaara-alueiden varmistus.

Ohitussuojaus

Ohitussuojaus

PSENscan-turvaskanneri tunnistaa ihmiset vaikeasti havaittavilla vaara-alueilla. Ja estää vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistymisen.

Video: Ohitussuojaus

Kulunvalvonta

Kulunvalvonta

PSENscan-turvaskanneri varmistaa optimaalisesti sisäänkäynnit vaara-alueelle luvatonta kulkua vastaan. Integroidut Muting-tulot soveltuvat sovelluksiin, joissa materiaalia syötetään ja poistetaan.

Video: Kulunvalvonta

Katso kaikki PSENscan-turvaskannerin edut

  • yksinkertainen integrointi kompaktin kotelon ja suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ansiosta
  • jopa kolme erillisen alueen samanaikainen valvonta ja jopa 70 vaihdettavaa konfiguraatiota
  • Jopa 4 skanneria voidaan kytkeä sarjaan
  • integroitu käyttöpaneeli suoraan tietojenkeräykseen
Tuotekuva PSENscan lähikuva
PSENscan kytketty sarjaan

PSENscan-turvaskanneri sarjaan kytkettynä

  • Vähemmän kaapelointityötä Master-Encoder-version ansiosta
  • helppo ja joustava käsittely 30, 40, 50, 70 ja 150 mm resoluution ansiosta
  • korkea käytettävyys laajan lisävarustevalikoiman, kuten esim. vaihdettavan pää- ja muistimoduulin ansiosta
  • soveltuu moniin käyttökohteisiin -10...+50 °C:n käyttölämpötila-alueen ansiosta

Turvaskannerin ominaisuudet

  • standardien EN/IEC 61496-1 (tyyppi 3), EN ISO 13849-1 (PL d /Kat.3) ja IEC 61508 (SIL 2) mukainen ja hyväksytty niiden mukaan
  • Suurempi 275 asteen kuvakulma
  • Kantama: 3 tai 5,5 m turva-alue, 40 m varoitusalue
  • Reaktioaika: 62 ms
  • Kotelointi: IP65
  • helppo konfigurointi PSENscan Configuratorilla
  • light-, Master- ja Subscriber-versioiden lisätoiminnot: muting, EDM, Override
  • Master-version lisätoiminnot: uudelleenkäynnistys standardin EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset
Turvaskannerin avautumiskulma

Uutuus: PSENscan Profinet-liitännällä

Tuotekuva

Uusi Profinet-liitäntä mahdollistaa Pilzin turvaskannerin helpon integroinnin Profinet-verkkoihin. Yksinkertainen kaapelointi mahdollistaa nopean käyttöönoton. Tietoja voidaan tarkastella suoraan ohjausyksikössä, mikä mahdollistaa kattavan ja nopean diagnostiikan. Lisäksi uusi PSENscan PN tarjoaa lisäominaisuuksia, kuten jopa kahdeksan suojavyöhykkeen samanaikaisen valvonnan ja nopeamman käynnistymisajan.

Joustava ratkaisu sovellukseesi

PSENscan-turvaskannerit mahdollistavat tuottavan aluevalvonnan – joko yksittäin tai sarjassa tai vaihdettavana. Jopa 3 turva-alueen valvonta.

Jopa 3 turva-alueen valvonta

Jopa 3 turva-alueen samanaikainen valvonta

PSENscan-skannerilla voidaan samanaikaisesti ja toisistaan riippumattomasti valvoa jopa kolmea turva-aluetta. Se pysäyttää vain laitteiston sen osan, johon ihminen astuu. Tämä mahdollistaa laitteiston turvaetäisyyksien optimoinnin. Tämä parantaa myös tuottavuutta ja laitteiston ergonomiaa – optimaalisella turvallisuudella.

Koodaus takaa häiriöttömän rinnakkaiselon

Koodaus takaa häiriöttömän rinnakkaiselon

Kahta turvaskanneria, joita ei ole kytketty sarjaan, voidaan koodauksen ansiosta käyttää joustavasti vierekkäin. Tämä parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja lyhentää tuotantoaikaa.

Erinomainen käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

Erinomainen käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

PSENscan-turvaskannereissa on vaihdettava muistimoduuli. Jos vahingoittunut skanneri korvataan saman mallisella skannerilla, konfiguraation voi helposti siirtää uuteen laitteeseen.

Autonomisten kuljetusjärjestelmien (AGV) suojaus

Lisätietoa

Tuotevalikoimamme: turvaskanneri

PSENscan-turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveällä suojakentällä.

Lisätarvikkeet PSENscan

Täysin yhteensopiva PSENscan-laserskannerin kanssa: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

.



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä