Erottavien suojavarusteiden varmistuksessa on otettava huomioon monia eri tekijöitä sovelluksesta riippuen, kuten turvaportin tyyppi sekä kulloinenkin asennustilanne ja käyttötarkoitus. Pilz laajentaa turvasalpojen valikoimaansa kahdella uudella anturilla - PSENmlock mini tilakriittisiin sovelluksiin ja PSENslock 2 optimoidulla hygieenisellä rakenteella ja uusilla versioilla, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit. Molemmat anturit tarjoavat erityisiä etuja pakkaus- ja lääketeollisuudelle sekä elintarvike- ja juomateollisuudelle. Molemmille turvalukoille on ominaista korkea suojaustaso manipulointia vastaan ja lisää joustavuutta käyttäjälle. Tämä lisää tuottavuutta.
Ostfildern, 4.10.2023
Uusia turvalukkoja Pilziltä: PSENmlock mini ja PSENslock 2 lisäävät tuottavuutta - Uudet pienet, vankat ja vahvat ovivahdit
Uusi PSENmlock mini -turvalukko on pienikokoinen ja sopii erinomaisesti tilakriittisiin sovelluksiin, kuten luukkuihin tai huuviin. Toimilaite, joka voidaan asentaa usealla eri tavalla, mahdollistaa suuren joustavuuden asennuksen aikana.
Uuden sukupolven PSENslock 2 -turvalukko tarjoaa lisää tuottavuutta vankan prosessilukituksen ansiosta: Sen kestävyys ja IP 67 / IP 6K9K -suojaus tekevät siitä sopivan käytettäväksi myös vaativissa ja hygieniakriittisissä olosuhteissa.
Ei tilaa? Ei ongelmaa!
Pienen, vain 30x30x159 mm:n kokoisen rakenteensa ansiosta PSENmlock mini -turvalukko löytää aina paikkansa myös tilakriittisissä sovelluksissa. Turvarajalla hallitaan suojalaitteita, kuten luukkuja ja huuvia, turvalukituksen avulla henkilösuojaussovelluksiin luokkaan PL d, kategoria 3 (EN ISO 13849-1) asti. 1950 N Lukitusvoima FZH (F1max: 3900 N), joiden avulla "pieni" turvalukko varmistaa luotettavasti myös suuremmat voimat, takaavat korkean kestävyyden.
Ei myöskään aikaa? Ei myöskään ongelma!
Uusi PSENmlock mini voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti vain kahdella ruuvilla. Asennus voidaan tehdä suojuksen sisä- tai ulkopuolelle - sovelluksen mukaan. Nopea kokoonpano säästää aikaa asennuksessa. Lisäksi toimilaite on erittäin joustava asennuksen suhteen, sillä se voidaan asentaa oikealta, vasemmalta ja edestä. Myös pienemmät kääntö- ja liukuovet voidaan turvata sillä ongelmitta. Koneet voidaan näin ollen suunnitella paljon joustavammin.
Turvallinen ja energiataloudellinen
Magneetin kaksikanavainen ohjaus ja bistabiili lukitusperiaate takaavat korkean turvallisuustason sähkökatkoksen sattuessa: Koska viimeinen tila pidetään ja ovi pysyy kiinni. Käyttäjät hyötyvät myös pienemmästä energiankulutuksesta, mikä auttaa alentamaan kustannuksia. OSSD-ulostulot havaitsevat johdotuksessa olevat viat ja kytkevät vian sattuessa koneen välittömästi turvalliseen tilaan, mikä takaa turvallisuuden.
Taloudellisuus sisältyy hintaan
RFID-turvaraja, jonka suojausluokka on IP 67, tarjoaa korkeatasoisen suojan manipulointia vastaan EN ISO 14119 -standardin mukaisesti: Koodaus voidaan valita vapaasti - koodattu, täyskoodattu tai uniikkikoodattu - ja hätäavaus on integroitu kahdelle puolelle. PSENmlock mini voidaan myös kytkeä sarjaan aina luokkaan PL d, kat. 3 asti, mikä minimoi kaapelointityön ja yksinkertaistaa käyttöönottoa. Näin voidaan säästää kustannuksia ja aikaa.
Yhdistettynä PITgatebox-ohjauspaneeliin, jossa on integroitu kulunhallintajärjestelmä PITreader, älykkääseen diagnostiikkajärjestelmään SDD (Safety Device Diagnostics) ja Pilzin turvalliseen PNOZmulti 2 -pienohjaukseen, tuloksena on taloudellinen ja luotettava kokonaisratkaisu turvaporttien suojaamiseen.
Vankka suojalukitus = Lisää tuottavuutta
Pilz tarjoaa nyt uuden sukupolven PSENslock 2 -turvalukon prosessien suojaamiseen laitoksissa ja koneissa. Sille on ominaista tehokas prosessinlukitus myös silloin, kun vaatimukset ovat tiukat: PSENslock 2 on pöly- ja vesitiivis, sillä se on IP67- ja IP6K9K-suojattu. Hygieenisempi muotoilu ei salli lian ja pölyn kerääntymistä. Suurilla kosketuspinnoilla varustettujen, joustavasti asennettujen toimilaitteiden ansiosta PSENslock 2 kompensoi luotettavasti kaikki toleranssit, jotka johtuvat turvaportin vinoutumisesta tai tärinästä
, ja varmistaa näin korkean käytettävyyden. Lisäksi pakkausteollisuuden hygieniakriittisiin sovelluksiin on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettuja erikoisversioita.
Luotettava tehopaketti
PSENslock 2 -turvalukkoa voidaan käyttää sekä yksittäin että sarjassa yleisesti turvaporttien suojaukseen, ja se on suunniteltu korkeimpaan turvaluokkaan PL e, Cat. 4 EN ISO 13849:n mukaisesti.
Suuri lukitusvoima F1max, joka on joko 1 000 tai 2 000 N, ja RFID-turvarajan manipulointisuojaus vapaasti valittavissa olevalla koodauksella (koodattu, täyskoodattu, uniikkikoodattu) tarjoavat luotettavan prosessisuojauksen, joka estää ei-toivotut tuotantokatkokset. Tämä lisää tuottavuutta. Lisävarusteena saatavan RFID-tunnisteen avulla lukitusvoimaa voidaan säätää nopeasti ja helposti vaiheittain kulloisenkin järjestelmän ja turvaportin koon mukaan. Tämä älykäs turvalukitus lisää siten joustavuutta suunnittelu- ja kokoonpanovaiheessa.
Kaikki turvallisesti näkyvissä
Molemmilla puolilla olevien neljän LED-valon avulla käyttäjän on helppo nähdä kunkin laitteen tila käyttöönoton ja käytön aikana. Pilzin älykkään diagnostiikkajärjestelmän SDD:n yhteydessä on saatavilla laajennettuja diagnostiikkavaihtoehtoja, jotka lisäävät käytettävyyttä entisestään. Sovelluksiin, joissa tarvitaan turvalukitusta henkilönsuojausta varten, on saatavana myös turvalukitusvoiman valvonnalla varustettu versio.
Soveltuu teollisuudenaloille, joilla on erityisvaatimuksia
Molemmat turvalukot tarjoavat erityisiä etuja pakkaus- ja lääketeollisuudelle sekä elintarvike- ja juomateollisuudelle: PSENmlock mini ja PSENslock 2 tarjoavat asianmukaiset tuoteominaisuudet lääke-, elintarvike- ja juoma-alojen korkeampiin hygieniavaatimuksiin IP67 (IP6K9K) -suojausluokan tai erityisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen versioiden ansiosta. Lisäksi turvalukkojen kestävyys ja joustavuus takaavat luotettavan turvaporttien hallinnan esimerkiksi työstökoneiden valmistuksessa tai paperinjalostusteollisuudessa.
Lisätietoa tuotteista löydät täältä.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]