Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset

Yhtä helppokäyttöinen kuin turvarajakytkin, yhtä joustava kuin ohjausjärjestelmä

Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset

Onko sinun valvottava useampaa kuin kolmea turvatoimintoa? ja mahdollisimman mukavasti muutamalla hiiren napsautuksella? Silloin konfiguroitava PNOZmulti Mini -pienohjaus on oikea ratkaisu!

PNOZmulti Mini on varma valinta, sillä se on maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi kaikille konetyypeille. Vakio-ohjauksesta riippumatta saat meiltä koko turvallisuusratkaisun samasta paikasta. PNOZmulti Mini on helppo sovittaa vaihteleviin haasteisiin. Kompakti rakenne ja selkotekstinäyttö vakuuttavat! Konfiguroitavan PNOZmulti Mini -pienohjauksen voi kytkeä kaikkiin tiedonsiirtojärjestelmiin. Konfiguroitavia turvakytkimiä voi siten käyttää erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjausjärjestelmät – maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi kaikille konetyypeille!

Tunnetko jo PNOZmulti-pienohjausten 2. sukupolven? Menestystarina jatkuu!

PNOZmulti Mini – etusi

  • tehokas, jopa kolme turvatoimintoa
  • PNOZmulti Configurator säästää aikaa ja rahaa kaikissa suunnitteluvaiheissa
  • erittäin joustava vapaasti konfiguroitavien tulojen ja lähtöjen ansiosta
  • kytkentäkaapissa säästyy tilaa kompaktin rakenteen ansiosta
  • nopea diagnoosi näytön asiakaskohtaisilla teksteillä.

Konfiguroitavan PNOZmulti Mini -pienohjauksen ominaisuudet

Konfiguroitavan PNOZmulti Mini -pienohjauksen ominaisuudet
  • Järjestelmän toiminnot määritetään PNOZmulti Configuratorissa.
  • kytkennästä riippuen turvallisuusluokkaan PL e saakka (EN/ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (EN/IEC 62061)
  • Valittavana on neljä perusyksikköä: erillislaite, modulaarisesti laajennettava versio sekä integroidulla Multi-Link-liitännällä varustettu.
  • modulaariseen laajennukseen on saatavana liitäntämoduuleja ja tiedonsiirtomoduuleja
  • relekosketinlaajennus PNOZsigma-kosketinlaajennuksella
  • Hätäpysäytyspainikkeiden, käyttötapavalitsimien, kuittauspainikkeiden, kaksinkäsinkäyttöpainikkeiden, turvaporttien, valoverhojen, valopuomien, passivoinnin ja turvamattojen valvonta

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti Mini

Tunnetko jo PNOZmulti-pienohjausten 2. sukupolven? Menestystarina jatkuu!

Yhteyshenkilö

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk