Ensimmäistä kertaa on saatavilla täydellinen IO-Link Safety-järjestelmä turvallista tiedonsiirtoa varten kentällä: Pilzin järjestelmäratkaisu sisältää päälaitteen, anturit, kenttälaitteet ja sopivat lisävarusteet. Pilzin ensimmäiset IO-Link Safety -toiminnoilla varustetut laitteet ovat PSENopt II advanced IOLS -turvavaloverho, PITgatebox IOLS -käyttöyksikkö ja PDP67 IOLS IO-Link Safety -päälaite. Turvallisen automaation asiantuntijan täydellinen paketti helpottaa IO-Link Safety-tekniikan integrointia koneisiin ja järjestelmiin.
Ostfildern, 13.11.2023
Kokonaisvaltainen, turvallinen IO-Link Safety -järjestelmäratkaisu Pilziltä, joka sisältää päälaitteen, kenttälaitteet ja lisävarusteet - Turvallinen liitettävyys kentällä.
Valmistajariippumatonta, standardoitua IO-Link-tiedonsiirtojärjestelmää voidaan nyt käyttää kaikkine etuineen toiminnalliseen turvallisuuteen: IO-Link Safety tuo sen myös toiminnallisen turvallisuuden käyttöön. Turvallinen ja standardoitu point-to-point-kommunikaatio mahdollistaa turva-antureiden ja -toimilaitteiden integroinnin mihin tahansa olemassa olevaan kenttäväyläjärjestelmään ylemmän tason järjestelmistä riippumatta. IO-Link Safety -tiedonsiirtoprotokolla on standardoitu maailmanlaajuisesti standardissa IEC 61139-2, ja se tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden luokkaan PL e asti EN ISO 13849-1:n mukaan (tai SIL 3:een IEC 61508/62061:n mukaan). Yleisratkaisu takaa näin ollen suuremman joustavuuden, sillä käyttäjät tarvitsevat vain yhden kenttäväylän erilaisiin Safety-vaatimuksiin.
Turvallisten yhteyksien isäntä
Turvaohjauksen rajapintana Pilzin IO-Link Safety Master PDP67 IOLS mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron aina kenttätasolle asti. IO-Link Safety -turva-antureiden liittäminen PDP IOLS -isäntään on mahdollista - IO-Link Safety -laitteiden lisäksi voidaan liittää myös tavallisia IO-Link-antureita ja -toimilaitteita sekä klassisia turva-antureita, joissa on esimerkiksi OSSD-lähtö. Anturit, kuten PSENopt advanced IOLS -turvavaloverho, voidaan vaihtaa OSSD-tekniikkaan.
Käyttöönotto ja laitteiden vaihto käy helposti
Pilzin IO-Link Safety -turva-anturit tarjoavat tärkeitä tilatietoja ja lisää mahdollisuuksia älykkään diagnostiikan alalla. Laiteet voidaan tunnistaa ja parametroida itsenäisesti, mikä yksinkertaistaa komponenttien vaihtamista ja vähentää koneiden ja järjestelmien korjauksiin liittyviä seisokkiaikoja. Lisäksi tarvittavien laitetyyppien määrä vähenee, mikä vähentää hankintojen monimutkaisuutta ja vapauttaa tilaa varastossa. Tämä pienentää kustannuksia ja lisää tuottavuutta.
Tehokas tietojen ja diagnostiikan käsittely
Jatkuva tiedonsiirto jokaiseen anturiin ja toimilaitteeseen mahdollistaa älykkään tietojen analysoinnin. IO-Link Safety -tiedonsiirto kulkee suojaamattomien kaapeleiden kautta, ja siinä käytetään tavallisia teollisuusliittimiä. Tämä säästää aikaa laitteen vaihdon yhteydessä ja parantaa käytettävyyttä.
Älykkäät IO-Link Safety-laitteet tarjoavat myös diagnostiikkatoimintoja, kuten itsediagnoositoiminnon, joka mahdollistaa ennakoivan korjaus- ja huoltokonseptin. Esimerkiksi yksittäisen valonsäteen arviointi antaa tietoa PSENopt advanced IOLS-turvavaloverhon signaalin voimakkuudesta ennakoivaa huoltoa varten. Tämä lisää laitteiston tai koneen tuottavuutta.
Pilzin IO-Link Safety-paketti tukee verkottuneita laitoksia ja koneita yksinkertaisesti ja valmistajasta riippumatta aina anturi- tai kenttätasolle asti, mikä avaa uusia mahdollisuuksia Industrie 4.0:lle, kun ajatellaan esineiden internetiä IOT.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]