Kuljettimien ja koneiden luotettavaa ja kustannustehokasta suojausta varten Pilz laajentaa sijainti- ja lähestymiskytkimien tuoteperhettään uudella pienikokoisella PSENrope mini turvanarukytkimellä. PSENrope-turvanarukytkimen tilaa säästävä ja kustannustehokas versio mahdollistaa prosessien kytkemisen pois päältä käsikäyttöisesti ja tarjoaa siten taloudellisen ratkaisun hätäpysäytystoiminnolle.
Ostfildern, 8.4.2021
Uusi kompakti PSENrope mini -turvanarukytkin täydentää Pilzin sijainti- ja lähestymiskytkimien tuotevalikoimaa - Kuljetinhihnalle turvallinen pysäytys!
PSENrope minin mekaaninen hätäpysäytystoiminto voidaan käynnistää sekä integroidusta hätäpysäytyspainikkeesta että missä tahansa kohdassa köydestä vetämällä. Näin PSENrope mini tarjoaa alueellisesti joustavan ja luotettavan hätäpysäytyksen myös laajoihin sovelluksiin esim. pakkausteollisuudessa .
Varmista kuljettimet kätevästi mutta kompaktisti
Jopa 30 metrin pituisen köyden ansiosta laajojakin sovelluksia voidaan käyttää ja varmistaa kätevästi yhdellä PSENrope mini -turvanarukytkimellä. Pienikokoinen turvanarukytkin vaatii hyvin vähän tilaa. Lisäksi suoralla tai kulmapäällä varustetut vaihtoehdot mahdollistavat erityisen joustavan asennuksen. Jos koneen rakenne edellyttää piiloasennusta, käytetään muunnosta, jossa on integroitu nollauspainike. Vankka IP67 metalli- tai muovikotelo tekee PSENrope mini -laitteesta sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön ympäristön lämpötiloissa -30 °C:n ja +75 °C:n välillä.
PSENrope- ja PSENrope mini -turvanarukytkimet varmistavat suuremman turvallisuuden kuljetinhihnoilla ja laajoissa kuljetinjärjestelmissä esimerkiksi pakkaus-, auto- ja tekstiiliteollisuudessa sekä lentokentillä.
Lisätietoja tuotteesta löydät täältä

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk