Pilz on turvallisuuden asiantuntija. Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat paitsi turvallisia myös suojattuja. Siksi annoimme TÜV Südille tehtäväksi tarkastella tuotekehitysprosessejamme lähemmin ja testata ne standardin IEC 62443-4-1 mukaisesti. Siinä määritellään turvallinen tuotekehitys, "Security Development Lifecycle process" (SDL-prosessi). Tässä lähestymistavassa otetaan huomioon mahdolliset turvaominaisuudet jo uutta tuotetta suunniteltaessa. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki tuotteen turvallisuusriskit tunnistetaan uhkamallinnuksen avulla ja että ne mieluiten otetaan huomioon tuotteessa kehitysprosessin aikana.
Tarkastuksen tulos: Pilzin tuotekehitys täyttää standardin vaatimukset ja vastaa SDL-prosessia. Voimme siis nyt sanoa varmuudella: Pilzin tuotekehitystyö tapahtuu turvallisesti ja suojatusti!
TÜV Südin mukaan turvallisten tuotteiden kehittämiseen IEC 62443-4-1:n mukaan suhtaudutaan Pilzillä erittäin vakavasti, ja se luo vankan perustan myöhemmille tuotesertifioinneille.