Käytä Pilzin nykyaikaisia servovahvistimia erilaisten moottorien käytön säätimenä. Voit käyttää sillä kaikkia moottoreita servomoottoreista epätahtimoottoreihin ja lineaarimoottoreihin. Tämä koskee myös pyöriviä suoravetoja, servolineaaritoimilaitteita ja erikoismoottorisovelluksia.
PMCprotego D ja PMCtendo DD -servovahvistimet
Servovahvistin – taajuusmuuttaja, joka ohjaa kaikkea puolestasi

Uutuus: PMCprotego D -servovahvistin varustettuna HIPERFACE DSL®:llä
PMCprotego D -servovahvistimeen on nyt saatavana digitaalinen Motor-Feedback-protokolla HIPERFACE DSL®. Sille riittää minimimäärä yhteyskaapeleita taajuusmuuttajan ja Motor-Feedback-järjestelmän välillä ja se tukee siten käyttötekniikan yksikaapeliteknologiaa. Tämä säästää rahaa, pienentää tilantarvetta ja vähentää asennustyötä. Avoimena liitäntänä HIPERFACE DSL® yhdistää digitaalisen tosiaikaliitännän edut.

Uutuus: PMCenergy SD – Hyödynnä jarruenergia tehokkaammin
Uusi PMCenergy SD -energia-akku varastoi energiaa yhdessä servovahvistimien PMCprotego D ja PMCtendo DD5 kanssa! Se ottaa talteen jarruenergian ja varastoi sen – vaikuttamatta verkkoon, koska energia-akulla ei ole suoraa yhteyttä tulopuolen sähköverkkoon.
Näin säästät energiaa energia-akun avulla
Energia-akku PMCenergy SD määrittää itse välipiirin työjännitteen. PMCenergy SD varastoi energian, joka ylittää välipiirin jännitteen. Kun jännite laskee liian alas, PMCenergy SD pumppaa energiaa takaisin. Tämä on se energiansäästöhetki.
Servovahvistimien välipiirit voidaan yhdistää, joten yksi energia-akku riittää yhdelle akseliryhmälle. Näin saat laajamittaisille koneille ja laitteistoille erittäin taloudellisen ratkaisun. PMCenergy SD -energia-akkuun on saatavana moduuleja, joilla varastotilaa voidaan laajentaa tarpeen mukaan.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Säästää energiaa jarruenergian välivarastoinnilla PMCprotego D tai PMCtendo DD5 -servovahvistimista koostuvan laitteiston yhteydessä
- Pienempi lämmönkehitys pidentää laitteiden elinikää
- Säästää rahaa ja tilaa pienempien jäähdytyslaitteiden ansiosta
- Pienentää servovahvistimen tehohävikkiä
- Ei vaikuta sähköverkkoon: energia-akku varastoi jarruenergiaa eikä syötä sitä takaisin verkkoon. Minimoi myös servovahvistimen vaikutukset verkkoon.
- Taloudellinen ratkaisu: servovahvistimen välipiirit voidaan yhdistää, joten tarvitaan vain yksi energia-akku akseliryhmää kohti
- Avoin ja joustava ratkaisu: energia-akkua voidaan käyttää servovahvistimien PMCprotego D ja PMCtendo DD5 kanssa
Tutustu uuteen mahdollisuuteen hyödyntää jarruenergia ja hyödy energiatehokkaammasta käyttötekniikasta!

Servovahvistimien vakuuttavat edut
- kaikki markkinoilla olevat takaisinkytkentäjärjestelmät voidaan kytkeä suoraan erilaisten moottoriteknologioiden käyttöä varten
- nykyaikaisen servotekniikan ansiosta voidaan reagoida joustavasti formaattimuutoksiin ja saavuttaa suurempia työnopeuksia
- paranna koneen käytettävyyttä laajennetuilla turvatoiminnoilla (seisokkien välttäminen)
- yhdessä turvakortin kanssa korkein turvallisuus luokkaan PL e saakka takaisinkytkennästä riippumatta (PMCprotego D)
- Optimaalinen energiatase välipiirikytkennän älykkäällä suojavastuskytkennällä, välttää ulkoiset suojavastuskytkennät
- yksilöllinen neuvonta ja opastus suunnittelusta käyttöönottoon

Servovahvistimien ominaisuudet

- avoin laite- ja ohjelmistoarkkitehtuuri
- nopea ja helppo integrointi sekä selkeä projektidokumentaatio helppokäyttöisen käyttö- ja parametrisointiohjelmiston ansiosta
- laaja jännitealue 230 - 480 V (+/- 10 %)
- servovahvistimessa paljon liitäntöjä
- kattavat mahdollisuudet ohjaukseen ja tilan kyselyyn helpottavat integrointia konekonseptiin
- Tarkka sijainti ja dynaaminen säätö kulmamittarin tai tarkan Sin-Cos-anturin ansiosta
- nopea käyttöönotto ja diagnoosi servovahvistimen ansiosta
Servovahvistimien käyttökohteet
Käytä moottoriasi syöttämällä sille virtaa servovahvistimella. Lisäksi se pystyy paljon muuhunkin:
- Asemointi (ohjaus väylän tai tulon kautta)
- Erilaisten ajojen käynnistys
- Pyörimisnopeussäätö
- Vääntömomentin säätö
- sähköiset vaihteistotoiminnot
Monien liitäntöjen ansiosta voit avoimesti kommunikoida monien ohjausten kanssa. Lisäksi servovahvistimen toiminnot ovat yhteensopivia melkein kaikkien moottorien ja takaisinkytkentäjärjestelmien kanssa ja osoittavat samalla erittäin hyviä säätöominaisuuksia.
- Työstökoneet
- Pakkauskoneet
- painokoneet
- paperin valmistus
- Täyttö
- käsittely/robotiikka
- Työstökoneet
- Pick & Place
- Testipenkit
- Puolijohdeteollisuus
- Servovahvistimien erikoissovellukset (esim. rengastyöt tai hitsauspihdit)

Toimialat
Tuotevalikoimamme: Servovahvistimet