PSS 4000-R-automaatiojärjestelmä rautateiden automatisointiin

Turvaa liikenne PSS 4000-R:llä

PSS 4000-R -automaatiojärjestelmä

PSS 4000-R -automaatiojärjestelmä on arvostettu, turvallinen ja testattu järjestelmä, jolla toteutat räätälöidyt ja erityisen taloudelliset ratkaisut rautatieteollisuudelle. Kirjain -R tuotenimessä osoittaa, että tuote on kehitetty erityisesti rautatiesovelluksiin. CENELEC-standardien EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 ja EN 45545 mukaan sitä voidaan käyttää luokkaan SIL4 saakka. Modulaarisen rakenteensa ansiosta se sopii erinomaisesti digitaalisiin ohjaustehtäviin ja jälkiasennuksiin. Totea itse monipuoliset käyttömahdollisuudet!

Rautatiealalla usein käytettyihin omiin ohjausratkaisuihin verrattuna PSS 4000-R -automaatiojärjestelmä on sekä hankintakustannuksiltaan että ylläpitokustannuksiltaan huomattavasti edullisempi.

M12-liitäntä rautatiesovelluksiin

Päämoduuleja RJ45-liitännällä on nyt myös saatavana M12-liitännällä varustettuna versiona. Näin tarjoamme teille toisen kestävän liitännän. Isku- ja tärinäkuormitetuissa kohteissa vältät täysin kaapelien ripustukset.

Valittavana on neljä erilaista päämoduulia PSS 4000-R-automaatiojärjestelmään: Kaksi R(ailway)-päämoduulia PLC-toiminnolla (tilausnumero 315070 ja 315071) sekä kaksi R-tiedonsiirtomoduulia (tilausnumero 315085 ja 315086), joissa on M12- ja RJ45-liitännät. Mikään ei ole enää este virheetöntä signaalinsiirtoa!

M12-päämoduuli PSS 4000-R

Myöhästymisille ei ole aikaa

PASvisu-visualisointiohjelmisto

Automaatiojärjestelmä perustuu Multi-Master-periaatteeseen. Tämä tarkoittaa, että pitkällä rataosuudella useita PLC-ohjauksia PSSuniversal PLC-R voidaan kytkeä peräkkäin. Tällä tavoin vältytään paljolta kaapeloinnilta.
Verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto antaa täydellisen kuvan automaatiostasi. Se tunnistaa ja paikallistaa häiriöt ja viat poikkeuksellisen nopeasti. Näin se nopeuttaa projekteja suunnittelusta ajoon ja huoltoon. Myöhästymisille ei ole aikaa!

Edut yhdellä silmäyksellä:

PSS 4000-R:n edut ratateollisuudessa
  • käyttölämpötila -40 °C ...+70 °C
  • kestää mekaanisia rasituksia, värähtelyjä ja iskuja
  • sietää sähkömagneettista säteilyä (EMC)
  • Erittäin joustava hajautettujen ja laajennettavien I/O-moduulien ansiosta
  • SIL-4 yhteensopiva CENELEC-standardien EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 ja EN 45545 mukaan
  • Turvallinen verkkoyhteys suurilla etäisyyksillä SafetyNET p:n, reaaliaika-Ethernet-pohjaisen protokollan ansiosta
  • Mahdollisuus etähuoltoon, diagnosointiin ja visualisointiin PASvisulla

Tuotevalikoimamme:
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä