Koneturvallisuus elintarviketeollisuudessa

Vaatimuksenne koneturvallisuuden alalla

Koneturvallisuus elintarviketeollisuudessa

Kuluttajien moninaisuus globalisoituvilla markkinoilla ja ekologinen kestävyys ovat avaintekijöitä, jotka määrittävät elintarvike- ja juomateollisuuden dynamiikan ja kilpailun. Hienostuneet aromit ja raaka-aineet, tuotteiden esivalmistus ja nopeiden täyttö- ja pakkauslaitteistojen käyttö edellyttävät tehokasta johtamista ja laajaa tuotantolaitos- ja konevalikoimaa. Jatkuva uusien tuotteiden virta vaatii uusien koneiden lisäämistä tai vanhojen koneiden jälkivarustamista, jotta tuotantolinja pysyisi ajan tasalla.  Nämä prosessit sujuvat helpommin ja tehokkaammin, kun sinulla on rinnallasi kokenut turvallisuusasiantuntija.

Kokemuksemme koneturvallisuuden alalla

Monet johtavat elintarvikevalmistajat luottavat Pilziin. Autamme turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja samalla koneiden käytettävyyden ja tehokkuuden parantamisessa.

  • Varmistamme palveluillamme ja asiaan liittyviä normeja, kuten ANSI/PMMI B155 ja kansainvälisiä ISO ja IEC-normeja noudattamalla, että laitteistosi joustavuus riittää erilaisten tuotteiden valmistukseen.
  • Määrittelemme riskiarvioinneilla ja turvallisuustarkastuksilla mahdolliset vaarat ja löydämme räätälöityjä ratkaisuja.

Palvelumme

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja