Automaatioyritys Pilz esittelee kansainvälisillä Intralogistiikkaratkaisut ja prosessinhallinta -messuilla LogiMAT (25. - 27. huhtikuuta) kokonaisratkaisunsa autonomisten ajoneuvojen (AGV) turvallista automatisointia ja käyttöä varten. Turvalaserskannerin ja ohjaustekniikan sekä teollisen palomuurin muodostaman tuoteratkaisun lisäksi, tähän kuuluu myös erilaisia palveluita, aina ISO 3691-4 -standardin mukaiseen CE-merkintään asti. Toinen kohokohta Stuttgartissa: Kerromme kuinka tunnistus- ja pääsynhallinta selkeästi säänneltyjen valtuutusten avulla lisää turvallisuutta intralogistiikassa.
Ostfildern, 16.2.2023
Pilz LogiMAT 2023 -messuilla, halli 6, osasto A21 - Turvallinen kokonaispaketti AGV-järjestelmille
Pilzin messuosastolla kävijät saavat kokea, miten AGV-ajoneuvoja voidaan automatisoida ja käyttää turvallisesti ottaen huomioon kaikki alueelliset ja infrastruktuuriin liittyvät olosuhteet. Pilzin AGV-messumalli sisältää PSENscan-turvalaserskannerin ihmisen ja AGVn törmäyssuojaukseen, modulaarisen myPNOZ-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen analysointiyksikkönä ja teollisen palomuurin SecurityBridge manipulaatiosuojaukseen. Turvallinen ja varma tuoteratkaisu - olipa kyseessä raiteilla tai vapaasti liikkuva AGV - takaa tehokkaat prosessit intralogistiikassa, välttämällä seisonta-aikoja ja lisäämällä tuottavuutta.
Turvallisen käytön palvelupaketti
AGV-valmistajille suunnatun tuoteratkaisun lisäksi Pilz esittelee LogiMAT-messuilla AGV-käyttäjille suunnatun kattavan palvelupakettinsa, turvakonseptien kehittämisestä käyttöönottoon, mukaan lukien koulutustarjonta työntekijöille. Normatiivinen kehys on ISO 3691-4 -standardi. Tarvittaessa Pilzin asiantuntijat voivat auttaa käyttäjiä kansainvälisessä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa (kuten CE-merkintä) ja ottaa siten vastuun AGV-sovelluksen turvallisesta toteutuksesta.
Hallinnoi käyttö- ja pääsyoikeuksia
Jotta intralogistiikan prosesseja voidaan suojata manipuloinnilta tai käyttövirheiltä, kattava tunnistus- ja pääsynhallinta on ratkaisu, jossa yhdistyvät Safety ja Industrial Security. Esimerkiksi käyttöoikeusjärjestelmää PITreader voidaan käyttää suojaamaan mobiilisovelluksia luvattomalta käytöltä ja sisäänpääsyltä. Tätä varten käyttäjä saa yksittäiset valtuutuksensa pienikokoisella RFID-transponderilla, jolla hän valtuuttaa itsensä suoraan prosessissa. Pilzin asiantuntijat esittelevät messuvieraille paikan päällä, miten ratkaisu voidaan toteuttaa joustavasti käytännössä.
Yhteistyö turvallista kalustonhallintaa varten
Íntralogistiikan tuottavuuden lisäämiseksi Pilz tarjoaa yhteistyössä materiaalivirta-automaation asiantuntijan NAiSE GmbH: n kanssa maailman ensimmäisen liikenne- ja tilaushallintajärjestelmän kaikille intralogistiikan toimijoille. NAiSE Traffic analysoi liikenteen ja tavaroiden kulkua intralogistiikkasovelluksissa turvallisesti ja tehokkaasti reaaliajassa - sekä ihmisten että AGV:iden tai trukkien osalta. Yhteisellä messuosastolla kävijät voivat itse kokeilla, miten NAiSE Traffic toimii, ja tutustua muihin Stuttgartissa toimivan startup-yrityksen ratkaisuihin.
Pilz on LogiMAT-messuilla hallissa 6, osastolla A21.
Lisätietoa messuosastosta löydät täältä.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk