Pilz Academyn koulutustarjonta vuodelle 2022 on ajan tasalla, eikä pelkästään digitaalisten formaattien ansiosta. Aiheet ja sisältö ovat myös ajan tasalla, ja ne tarjoavat asiantuntemusta koneturvallisuudesta, laitosten käytöstä ja kunnossapidosta, tuotannosta ja automaatiosta.
Ostfildern, 23.2.2022
Uusi Pilz Academy -koulutusohjelma vuodelle 2022 - Fit for Safety and Automation!
Valmis tulevaisuutta varten - Pilzin koulutusvalikoima ihmisen ja koneen turvallisuudesta takaa tämän. Turvallisen automaation asiantuntijana yritys on siirtänyt osaamistaan koneiden ja järjestelmien käyttäjille ja valmistajille räätälöitynä ja aina alkeistasolta asiantuntijatasolle asti. Vuonna 2022 Pilz Academy jatkaa koulutusten tarjoamista sekä kasvokkain järjestettävinä tilaisuuksina, verkkokoulutuksena että hybridikoulutuksena. Koulutuksen sisältö on myös ajan tasalla ja sisältää ajankohtaista erikoisosaamista.
Tämän tietotaidon avulla osallistujat voivat vastata luottavaisin mielin nykyisiin haasteisiin, jotka liittyvät koneturvallisuuteen, laitosten käyttöön ja kunnossapitoon, tuotantoon ja automaatioon.
Tule turvallisten autonomisten kuljetusjärjestelmien asiantuntijaksi Pilzin avulla
Koulutusesitteessä 2022 on yleiskatsaus kaikkiin jatkokoulutuskursseihin.
Pilz tarjoaa "Autonomisten kuljetusjärjestelmien turvallinen käyttö" -kurssilla kaikki tarvittavat tiedot autonomisten kuljetusjärjestelmien turvallisuuden olennaisista vaatimuksista erityisesti silloin, kun niitä käytetään intralogistiikassa. Koulutuskurssi "Koneturvallisuuden perusteet" puolestaan kattaa perustiedot CE-merkintään, suojausmenetelmiin, turvakomponentteihin, ohjausjärjestelmien suunnitteluun ja validointiin liittyvistä aiheista EN ISO 13849:n ja EN/IEC 62061:n mukaisesti.
Lisätietoja ja ilmoittautumismahdollisuus löytyy osoitteesta www.pilz.com/training.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk