Ostfildern, 30.6.2021

Pilz PSENscan-turvalaserskanneri, jossa on jopa kolme erillistä turva-aluetta ja jopa 70 kytkettävää konfiguraatiota - valvo liikkuvia ja kiinteitä sovelluksia entistä joustavammin ja tuottavammin!

PSENscan-turvalaserskanneria varten on nyt saatavana lisää digitaalisia tuloja ja lähtöjä: Uusien 17-napaisten ja Master Encoder -versioiden avulla voidaan toteuttaa jopa 70 vaihdettavaa konfiguraatiota ja voidaan samanaikaisesti valvoa kolme erillistä suoja-aluetta. Tällä tavalla liikkumattomia pintoja voidaan valvoa entistä tuottavammin - esimerkiksi uudella osittaisella dynaamisella mykistyksellä. Lisäksi uudet intralogistiikkatoiminnot - kuten enkooderin arviointi, valmiustila ja tarkempi navigointi - varmistavat mobiilisovellusten tehokkaamman valvonnan.

Turvalaserskannerin uusien enkooderitulojen nopean ja suoran analysoinnin ansiosta kaapelointityöt ja -kustannukset vähenevät merkittävästi. 30, 40, 50, 70 tai 150 mm:n resoluution ja useiden skannausten arvioinnin ansiosta PSENscan on erittäin joustava ja monipuolinen. Uuden vaihdettavan muistimoduulin avulla konfiguraatiot voidaan helposti siirtää muihin laserskannereihin. PSENscanissa on myös skanneripää, joka voidaan myös vaihtaa erikseen vaurioiden sattuessa, mikä minimoi järjestelmän asennus- ja seisonta-ajat.

Suojaa dynaamisemmin
PSENscan-turvalaserskannerin dynaaminen mykistystoiminto on täydennetty osittaisella mykistyksellä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tuotteen liikuttamisen suoja-alueella tietyissä, aiemmin määritellyissä olosuhteissa ilman koneen pysäytystä. 
Uusi sädekoodaus tarjoaa myös etuja: Kaksi turvalaserskanneria, joita ei ole kytketty sarjaan ja jotka toimivat samassa järjestelmässä, eivät häiritse toisiaan. Tällä tavoin kahta turvalaserskanneria, joita käytetään toisistaan riippumatta, voidaan käyttää joustavasti vierekkäin. Osittainen mykistys ja sädekoodaus takaavat paremman käytettävyyden koneille ja järjestelmille.

Intralogistiikka: Joustavampi ja tarkempi mobiili
PSENscan voi tarvittaessa siirtyä valmiustilaan. Tämä on erityisen edullista autonomisissa kuljetusjärjestelmissä (AGV), koska koneet voivat käynnistyä uudelleen nopeammin. Valmiustilan pienempi virrankulutus laskee kustannuksia. Uuden, automaattisen palautustoiminnon yhteydessä myös aikaa säästävä uudelleenkäynnistys on mahdollista. PSENscan kirjaa myös virheluettelot: Nämä näkyvät nyt paikallisesti laitteessa, mikä mahdollistaa nopeamman diagnoosin ja nopean uudelleenkäynnistyksen. 

Varmista laatu ja tehokkuus
PSENscanin kautta voidaan nyt lukea myös intensiteetti- ja etäisyysarvot tarkalle navigoinnille asemiin. Jos etäisyystiedot eivät ole riittäviä, heijastimia voidaan nyt käyttää navigointiin. Tämä mahdollistaa tarkan paikannuksen navigoinnin aikana, esimerkiksi kun AGV telakoidaan koneeseen materiaalia siirrettäessä. Tämä on helppo toteuttaa saatavilla olevilla ROS-moduuleilla
Jotta korkein turvallisuustaso voidaan taata myös AGV:n nopeuksien muuttuessa, PSENscanin suojakentät voidaan nyt mukauttaa dynaamisesti erilaisiin AGV-nopeuksiin. Näin esteet voidaan välttää tarkemmin. Tämä lisää ihmisten ja koneiden turvallisuutta ja minimoi tuotannon seisokkien todennäköisyyden. Tarkka navigointi ja eri nopeuksiin mukautuminen tukevat autonomisten kuljetusjärjestelmien käyttäjiä järjestelmän tuottavuuden ja siten tehokkuuden lisäämisessä.

Uudet PSENscan-versiot mahdollistavat entistä joustavamman liikkumattomien ja liikkuvien vaara-alueiden suojaamisen, tarjoavat ohitussuojan sekä kulunvalvonnan sekä tuotannolle että intralogistiikalle auto-, pakkaus- ja metallinjalostussektoreilla. 

Lisätietoja tuotteesta löydät täältä.

PSENscan-turvalaserskanneri tuottavaan aluevalvontaan tarjoaa nyt jopa 70 vaihdettavaa konfiguraatiota ja kolme erillistä samanaikaisesti valvottua turva-aluetta. Tämä tarkoittaa, että alueita voidaan nyt valvoa entistä tuottavammin. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)
PSENscan-turvalaserskanneri tuottavaan aluevalvontaan tarjoaa nyt jopa 70 vaihdettavaa konfiguraatiota ja kolme erillistä samanaikaisesti valvottua turva-aluetta. Tämä tarkoittaa, että alueita voidaan nyt valvoa entistä tuottavammin. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

PSENscan-turvalaserskanneri tuottavaan aluevalvontaan tarjoaa nyt jopa 70 vaihdettavaa konfiguraatiota ja kolme erillistä samanaikaisesti valvottua turva-aluetta. Tämä tarkoittaa, että alueita voidaan nyt valvoa entistä tuottavammin. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk