PMIvisu v807- ja v812 -päätelaitteilla Pilz täydentää käyttöpäätevalikoimaansa kahdella erittäin kestävällä, tehokkaalla versiolla, jotka auttavat automatisoimaan prosessien visualisointia ja diagnosointia. PMIvisu v8:n avulla käyttäjät voivat toteuttaa intuitiiviset käyttökonseptit nopeasti ja helposti.
Ostfildern, 7.10.2020
Pilzin uusissa PMIvisu v807- ja v812 -päätelaitteissa yhdistyvät kestävyys ja suorituskyky - Säilytä yleiskuva helposti
PMIvisu v8 -sarjan kapasitiivisista käyttöpäätteistä on saatavana 7- ja 12,1-tuumaiset versiot ja ne on varustettu Windows 10 -käyttöjärjestelmällä. Niiden naarmuuntumaton ja iskunkestävä lasinen kosketusnäyttö on erittäin kestävä ja kulutusta kestävä. Siksi ne soveltuvat käytettäväksi teollisuussovelluksissa ja jopa pölyisissä tai likaisissa ympäristöissä. Laitteisto ja ohjelmisto on sovitettu optimaalista näyttöä ja käyttöä varten: Verkkopohjainen visualisointiohjelmisto PASvisu on jo esiasennettu ja lisensoitu käyttöpäätteisiin. Tehokas prosessori mahdollistaa nopean ja helpon käytön. Kompaktit käyttöpäätteet näyttävät viestit selkokielisinä tehokasta diagnosointia varten ja suurentavat näin koneiden ja laitosten tuottavuutta.
Tehokkuus visualisointi automaatiotehtäviin
PMI v8:n käyttöönotto ja hallinta on helppoa siihen liittyvän PMI Assistant -ohjelmiston avulla. Ethernet-liitäntä ja integroitu HDMI-liitäntä mahdollistavat yleisen käytön ja nopean käyttöönoton. Yhdistettynä PSS 4000 automaatiojärjestelmään tai konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaukseen PMIvisu v8 -laitteet muodostavat suorituskykyisen järjestelmäratkaisun. Käyttöpäätteisiin voidaan yhdistää myös OPC UA -palvelimella varustetut ohjaukset. UL-hyväksynnän ansiosta kestävää visualisointijärjestelmää voidaan käyttää teollisissa sovelluksissa ympäri maailmaa. PMIvisu v8 -paneelit mahdollistavat koneiden ja järjestelmien käyttäjäystävällisen ja tehokkaan visualisoinnin ja diagnosoinnin.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk