Ympäristö

Vähennä päästöjä

Planeetta-symboli vihreällä taustalla

"Turvallisuuden lähettiläinä" tavoitteenamme on parantaa ihmisten ja koneiden turvallisuutta maailmanlaajuisesti. Tähän sisältyy ympäristö, jossa elämme ja työskentelemme. Me Pilzillä olemme tietoisia siitä, missä ja kuinka suuria kasvihuonekaasupäästöjä toiminnastamme aiheutuu. Tavoitteenamme on vähentää näitä päästöjä niin paljon kuin mahdollista maailmanlaajuisena tiiminä ja asianmukaisin toimenpitein!

Välttämättömät päästöt kompensoidaan vain, jos emme pysty määrittelemään muita toimenpiteitä. Toimenpiteiden alueellisuus on meille erityisen tärkeää.

Energia- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä

Pilz valvoo jatkuvasti energiatehokkuuttaan ja ympäristötoimiaan integroidulla energia- ja ympäristöjohtamisjärjestelmällä mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi ja hukan välttämiseksi. Tavoitteena on parantaa jatkuvasti energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelua. 

Pilzillä jo maaliskuusta 2016 lähtien ISO 50001 Energiajohtamisjärjestelmä ja ISO 14001 Ympäristöjohtamisjärjestelmä. Ne auttavat meitä toimimaan ja tuottamaan ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti.

Muotokuva miehestä seinän edessä, taustalla todistuksia

Toimittajat

Komponenttien kuljetus ja esivalmistus vaikuttavat merkittävästi ympäristöön. Siksi asetamme toimittajillemme ohjeet ja vaadimme vastuullista suuntautumista. Siksi he ovat tiiviisti mukana Pilzin päästöjen hallinnassa. Energiatehokkuus ja ympäristönsuojelu ovat tärkeitä valintakriteerejä tuotteiden ja palvelujen hankinnassa.

Kuva Pilz rakennus Ostfildernissä

Energiatehokas rakennusten hallinta

Pilz kiinnittää kaikkialla maailmassa huomiota energiatehokkaaseen rakennusten hallintaan suunniteltaessa uusia ja olemassa olevia rakennuksia.

Näitä ovat esimerkiksi:

  • Integroitu maalämpöjärjestelmä tuotantorakennuksissa
  • Pilzin rakennusten aurinkovoimalat Ostfildernin pääkonttorissa
  • Ekologinen sähkö Ostfildernin pääkonttorissa
  • Uusiutuvan lämmöntuotannon jatkuva laajentuminen maailmanlaajuisesti

Lisätietoa

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Sales

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä