Koodattu PSENcode-turvarajakytkin tarjoaa RFID-transponderiteknologian ansiosta parhaan manipulaatiosuojauksen pienimmässä koossa. Nyt se tarjoaa ratkaisun tilakriittisiin sovelluksiin, joissa painopiste on asennuskorkeudessa: Ainoastaan 3 mm korkuinen PSENcode low profile on tällä hetkellä maailman matalin toimilaite.
Ostfildern, 21.4.2020
Uusi toimilaite turvallisuuden uuteen ulottuvuuteen!
Matalaprofiilinen PSENcode low profile actuator -toimilaite täydentää kapeita tai kompakteja PSENcode-turvarajakytkimiä ja voidaan yhdistää niihin. Sen erittäin matala korkeus tekee siitä ihanteellisen tilakriittisiin sovelluksiin. Toimilaite voidaan liimata ja ruuvata, joten sitä voidaan käyttää myös pleksilasissa. Toinen etu on turvallinen 6 mm kytkentäetäisyys pinnasta riippumatta. Tämän monipuolisuuden ansiosta käyttäjät hyötyvät suuresta vapausasteesta koneiden suunnittelussa.
Koodatut turvarajakytkimet tarjoavat turvallisen valvonnan luokkaan PL e saakka EN 13489-1 tai SIL CL 3 saakka EN / IEC 6206 mukaan. PSENcode valvoo turvallisesti jopa kolmea asemaa, jotka anturi pystyy luotettavasti erottamaan. Integroitu analysointi ja analysointilaitteen turvallisten tulojen vähentäminen tekevät koodatusta PSENcode turvarajakytkimestä taloudellisen ratkaisun.
Lisätietoja tuotteesta täältä

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk