Turvaraja

Optimaalinen asennon ja aseman valvonta

Viisi erilaista turvarajaa

Turvarajoilla voidaan valvoa monenlaisia turvaportteja. Ne varmistavat, että koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät, kun suojus avataan. Saatavilla on monenlaisia toimintaperiaatteita, kuten mekaanisia, magneettisia tai koodattuja turvarajoja.

Tarvitsetko sovellukseesi turvalukituksen, koska ylitysliikkeet ovat vaarallisia? Tarjoamme tässäkin tapauksessa laajan valikoiman sopivia tuotteita. Löydät kaikki tätä koskevat tiedot kohdasta turvalukituksella varustetut turvarajat

Joustava käyttää EN ISO 14119 mukaan – turvareleen edut

  • kompakti rakenne takaa yksinkertaisen ja tilaa säästävän asennuksen
  • soveltuu moniin eri käyttökohteisiin
  • Kustannussäästöjä sarjakytkennällä
  • pitkä käyttöikä kestävän kotelon ansiosta
  • luotettava ja taloudellinen kokonaisratkaisu yhdessä Pilzin analysointilaitteiden kanssa
Grafiikka, jossa näytetään ohutlevyhitsauskone

Turvareleen ominaisuudet

Sanat EN ISO 14119 sisältävä grafiikka
  • täyttää EN/ISO 14119 standardin vaatimukset
  • Toimintatapa / koodaus: mekaaninen (PSENmech), kosketukseton magneettinen (PSENmag), kosketukseton koodattu (PSENcode, PSENhinge) sekä täyskoodattu, uniikkitäyskoodattu (PSENcode)
  • Kotelointiluokka: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Turvallinen turvaporttien ja aseman valvonta - kaikkiin ympäristöihin ja sovelluksiin

Turva-aitojen ovien, porttien, luukkujen ja rullaovien valvontaan ja asennon tunnistukseen: Turvarajat PSENmech, PSENmag ja PSENcode. Turvarajamme täyttävät EN ISO 14119 vaatimukset poikkeuksellisen taloudellisesti ja yhdistävät tuottavuuden, turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden.

Pilzin turvarajoja on saatavana eri rakenteilla ja toimintaperiaatteilla. Niitä voidaan käyttää myös haastavissa olosuhteissa. Kytke turvarajat sarjaan ja säästä vielä enemmän!

Anturit eivät kuitenkaan vielä riitä: Ratkaisu on täydellinen vasta vastaavien analysointimahdollisuuksien kanssa. Siksi Pilz tarjoaa turvallisen antureista ja ohjauksesta koostuvan kokonaisratkaisun. Säästät aikaa ja rahaa välttämällä kaikkien komponenttien käyttöönoton ja saat sertifioidun turvallisuuden.

Sininen teollisuuslaitos, jossa on turvaovi

Tuotevalikoimamme: Turvaraja

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä