Autonomisten kuljetusjärjestelmien turvallinen automatisointi

Mies tuotannossa olevan vihivaunun vieressä

Toteuta autonomisen ajoneuvon (AGV) tai järjestelmän (AGV) tai mobiilialustan (AMR) automatisointi turvallisella kokonaisratkaisulla, joka koostuu antureista, ohjaustekniikasta ja turvakomponenteista. Annamme neuvoja aina sovelluksen turvaamisesta tuottavalla aluevalvonnalla ja turvallisuusratkaisuista, joilla estetään luvaton pääsy järjestelmiin.

Hyödynnä asiantuntijoidemme osaamista: Tarjoamme sinulle asianmukaiset palvelut ja koulutuksen aina hankinnoista ja järjestelmäkonseptien kehittämisestä suunnitteluvaiheessa aina mobiilialustasi käyttöönottoon ISO 3691-4 -standardin mukaisesti.

Törmäyssuoja ihmisille ja vihivaunuille

Tuotekuva PSENscan-turvaskannerista

PSENscan-turvaskanneri mahdollistaa autonomisen kuljetusjärjestelmän turvaamisen ja tuotantoalueen valvonnan. PSENscan tunnistaa ajoreitillä olevat esineet ja varmistaa suurillakin nopeuksilla parhaan turvallisuuden tuottavuuden heikkenemättä. Jopa 70 suojakenttää mahdollistavat dynaamisen suojakentän sovittamisen kaarreajossa tai esteiden ympärillä ajettaessa. Suojakenttää säädetään analysoimalla suoraan laserskannerin enkooderitulot.

Tunnista, paikanna ja navigoi – turvallisesti!

PSENscan-turvaskanneri tuottaa etäisyystietoja paikannusta ja navigointia varten. Tietoja voidaan käyttää suoraan C++-kirjastossa tai ROS-moduuleina. Käytä niitä omiin SLAM-algoritmeihisi (Simultaneous Localisation and Mapping). Näin saadaan ympäristökartat navigointiin ja esteiden väistämiseen. Käyttäjät hyötyvät dynaamisemmasta ja turvallisemmasta mobiilisovellusten toteutuksesta tuotantoympäristöissä.

Liikkuvaa robotiikkaa käsittelevässä white paperissa on paljon lisätietoa laseretäisyystietojen käytöstä robotin paikannuksessa.

Integroinnin jälkeen valmiina matkaan!

Yhdessä PSENscan-turvaskannerin, modulaarisen myPNOZ-turvareleen sekä PITestop- ja PITsign-käyttö- ja ilmaisinlaitteiden kanssa saat kustannusoptimoidun ratkaisun koordinoitujen komponenttienansiosta. Turvallisen automaation lisäksi autamme mielellämme myös kuljettajattomien kuljetusjärjestelmien turvallisessa käytössä kattavalla palvelupaketilla.

Etusi kumppaninamme:

  • Täydellinen turvallisuusratkaisu yhdestä lähteestä säästää aikaa ja kustannuksia
  • Vankat komponentit mahdollistavat korkean käytettävyyden
  • Avoimet liitännät mahdollistavat suuren joustavuuden
  • Kansainvälinen vaatimustenmukaisuuden arviointi, esim. CE-merkintä AGV:lle ja tarvittaessa koko sovellukselle, sekä koulutus ja konsultointi
  • AGV-sovelluksen mukauttaminen ISO 3691-4 -standardin vaatimuksiin
Kaksi miestä kättelee

Yksilöllisen mobiilin robotiikkasovelluksesi toteuttamiseen
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä