Ostfildern, 26.8.2021

Verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto nyt Modbus/TCP-liitännällä ja Secure Clientillä - avoin kaikkiin visualisointitehtäviin - mutta turvallinen

Saat nopean ja kattavan yleiskuvan järjestelmästä: Pilz tarjoaa tähän tarkoitukseen verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiohjelmiston. Uudessa versiossa PASvisu tukee nyt myös Modbus/TCP-protokollaa. Protokolla mahdollistaa kaikkien ohjainten ja muiden teollisuuskomponenttien nopean yhdistämisen. Päivitys sisältää myös suojatun asiakas-palvelinyhteyden, joka mahdollistaa tietojen turvallisen siirron PASvisu-palvelimelta käyttäjän visualisointiin.

PASvisun uudesta versiosta v1.10 alkaen web-pohjainen visualisointiohjelmisto tukee OPC UA:n lisäksi myös Modbus/TCP-protokollaa. Tämä mahdollistaa yksinkertaisen prosessitietojen vaihdon PASvisun ja lähes minkä tahansa ohjausjärjestelmän välillä. Lisäksi eri -ohjausjärjestelmien tietoja voidaan käsitellä samanaikaisesti yhdessä visualisointiprojektissa.

Tämän avoimuuden ansiosta PASvisun käyttö ei edellytä muutoksia olemassa olevaan automaatioinfrastruktuuriin: PASvisua voidaan käyttää olemassa olevissa koneissa, joissa on nykyiset hallintalaitteet. Lisäksi tietojen näyttö on mahdollista lähes minkä tahansa päätelaitteen kautta, esim. koneeseen jo asennetut HMI:t, ulkoiset PC:t tai tabletit,. 

Turvallisempi tiedonsiirto "turvallisen asiakkaan" ansiosta 
"Turvallinen" asiakas-palvelinyhteys on myös uusi ominaisuus. Kaikki PASvisu-asiakkaiden, Builderin ja palvelimen välinen tietoliikenne on nyt täysin salattua. Lisäksi käyttäjien todennusta on vahvistettu: Vain tunnistetut asiakkaat voivat kirjautua PASvisu-palvelimelle. Tämä estää manipuloinnin ja varmistaa turvallisen tiedonsiirron koko visualisointiprojektin ajan. 

Lisätietoa tuotteista löydät täältä 

Modbus TCP -liitännän ansiosta verkkopohjaista visualisointiohjelmistoa PASvisu voidaan käyttää lähes kaikkien markkinoilla yleisesti käytössä olevien ohjausjärjestelmien kanssa. (Valokuva: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)
Modbus TCP -liitännän ansiosta verkkopohjaista visualisointiohjelmistoa PASvisu voidaan käyttää lähes kaikkien markkinoilla yleisesti käytössä olevien ohjausjärjestelmien kanssa. (Valokuva: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Modbus TCP -liitännän ansiosta verkkopohjaista visualisointiohjelmistoa PASvisu voidaan käyttää lähes kaikkien markkinoilla yleisesti käytössä olevien ohjausjärjestelmien kanssa. (Valokuva: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)