Koneturvallisuus autoteollisuudessa

Vaatimuksenne koneturvallisuuden alalla

Koneturvallisuus autoteollisuudessa

Automatisoitu autonvalmistus tasapainoilee kustannustehokkaan tuotannon, tehokkuuden ja turvallisuuden välillä. Yksittäisissä tuotantovaiheissa, kuten puristimet, korinrakennus, maalaamot ja asennuslinjat, asetetaan erilaisia vaatimuksia koneturvalisuudelle. Haasteena on integroida koneturvallisuuden vaatimukset tuotantoprosessiin niin, että varmistetaan yksiköiden suuri käytettävyys ja tehokkuus.

 

Kokemuksemme koneturvallisuuden

Koko elinkaaren tai yksittäiset tuotantovaiheet kattavilla palveluillamme autamme varmistamaan autonvalmistuksen turvallisuuden.

  • Tuottavuutta voidaan parantaa koneturvallisuuden oikealla toteutuksella
  • Autamme varmistamaan robottisolujen, puristimien, työstökeskusten ja kuljetusjärjestelmien turvallisuuden riskiarvioinneilla, turvallisuuskonsepteilla ja validoinneilla
  • Asiaan liittyvien C-normien EN ISO 10218-1, ANSI B-11 tai ISO 16092 kansainvälinen tulkinta ja käyttö
  • Yksittäisten koneiden ja ketjutettujen järjestelmien vaatimustenmukaisuustarkastukset.

Palvelumme

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja